- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Redutores planetários de design higiênico HLAE da Neugart

Os mais altos padrões para as indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos
Com o HLAE, a Neugart desenvolveu uma solução de redutor higiênico para uso nas indústrias de alimentos, farmacêutica e de cosméticos. Desde o seu lançamento no mercado em 2014, é o primeiro e único redutor planetário que cumpre os mais rígidos padrões internacionais de design higiênico, de acordo com o RPSCQC do 3-A. Agora, o instituto norte-americano de testes 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) renova a certificação em intervalos regulares.
O teste do SSI 3-A é voluntário, mas é considerado o padrão mais alto do mercado e abrange, via de regra, todas as outras diretrizes e requisitos internacionais. As vedações do HLAE também são certificadas pela FDA e, portanto, aprovadas para uso em contato com alimentos. A lubrificação é reconhecida pela Fundação Nacional de Saneamento dos Estados Unidos (NSF) como H1 e, portanto, também aprovada para uso com alimentos.
O HLAE é caracterizado por um formato redondo com superfícies lisas, o que impossibilita totalmente o acúmulo de sujeira e a aderência de microorganismos. É elaborado com aço inoxidável eletropolido 1.4404, com um acabamento superficial muito elevado de Ra < 0,08 µm. As superfícies dos flanges do redutor são vedadas por um anel "o-ring" especial, de modo que nenhuma bactéria pode ser atraída para as folgas por ação capilar. Como elemento de vedação é possível escolher entre dois materiais plásticos compatíveis com alimentos, com alta resistência à água quente e ao vapor.
Flexibilidade durante a montagem
O HLAE higiênico está disponível em três tamanhos para razões de transmissão i = 3 a i = 100 e para torques nominais de 15 Nm a 170 Nm, permitindo um alto grau de flexibilidade: pode ser instalado aos motores B5 e B14 em qualquer posição. Opcionalmente, o eixo de saída pode ser estabelecido com chaveta ou plano. Um kit de vedação livremente posicionável oferece a mais alta proteção higiênica para diferentes espessuras de parede, o que permite máxima flexibilidade ao instalar o redutor à máquina.
Mais detalhes sobre o HLAE aqui:
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter