Retour à l'aperçu

Réducteur planétaire Hygienic-Design HLAE de Neugart

Standards les plus élevés pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des cosmétiques

Avec le HLAE, Neugart a développé une solution de réducteur hygiénique pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des cosmétiques. Le modèle HLAE est le premier réducteur planétaire de conception hygiénique au monde à satisfaire aux exigences internationales les plus strictes en matière d'hygiène.

Le HLAE se caractérise par une forme ronde avec des surfaces lisses, de sorte que les saletés et les microorganismes ne peuvent en aucun cas adhérer. Le matériau utilisé est de l'acier inoxydable électropoli 1.4404 avec une qualité de surface très élevée de Ra < 0,08 µm. Les surfaces de bride du réducteur sont étanchéisées à l'aide d'un joint torique spécial, de sorte qu'aucune bactérie ne peut pénétrer dans la fente par capillarité. Les joints peuvent être réalisés au choix dans deux matériaux synthétiques de qualité alimentaire présentant une résistance élevée à l'eau chaude et à la vapeur.

Flexibilité lors du montage

Le HLAE hygiénique est disponible en trois tailles pour des rapports de i=3 à i=100 et pour des couples nominaux de 15 Nm à 170 Nm. Il offre ainsi une grande flexibilité : il peut en effet être monté dans toutes les positions sur des moteurs B5 et B14. L'arbre de sortie peut être réalisé au choix avec des rainures de clavette ou en version lisse. Un kit d'étanchéisation librement positionnable garantit une protection hygiénique maximale pour différentes épaisseurs de paroi. Ainsi, la flexibilité est maximale lors du raccordement du réducteur à la machine.

Vous trouverez d'autres détails sur le HLAE ici:

HLAE