- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Reductor planetario Hygienic Design HLAE de Neugart
Los más altos estándares para la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética
Con el HLAE, Neugart ha desarrollado una solución de reductores higiénicos para su aplicación en la industria alimentaria, farmacéutica y cosmética. Es el primer y único reductor planetario que cumple con los más estrictos estándares internacionales de diseño higiénico (Hygienic Design) según 3-A RPSCQC desde su lanzamiento al mercado en 2014. Ahora el instituto de pruebas estadounidense 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) ha renovado la certificación de forma periódica.
Las pruebas realizadas por el 3-A SSI son voluntarias, pero se consideran el estándar más alto del mercado. Por lo general, estas cubren todas las demás directrices y especificaciones internacionales. De tal manera, las juntas del HLAE también están certificadas por la FDA y, por lo tanto, aprobadas para su uso en contacto con alimentos. El lubricante está reconocido por la Fundación Nacional de Saneamiento de EE. UU. (NSF, por su sigla en inglés) como H1 y por lo tanto también está aprobado como producto de grado alimenticio.
El HLAE se caracteriza por un diseño redondo con superficies lisas, que evita que los depósitos de suciedad y microorganismos puedan adherirse. El material utilizado es acero inoxidable 1.4404 electropulido con una calidad superficial muy alta de Ra < 0,08 µm. Las superficies de las bridas del reductor están selladas mediante una junta tórica especial, de manera que no se puedan introducir bacterias en los huecos por efecto de la capilaridad. Como material de sellado hay disponibles dos plásticos de grado alimenticio con alta resistencia al agua caliente y al vapor.
Flexibilidad en el montaje
El HLAE de diseño higiénico está disponible en tres tamaños para relaciones de transmisión de i=3 a i=100 y para pares de giro nominales de 15 Nm a 170 Nm. De este modo, ofrece un alto grado de flexibilidad: se puede montar en cualquier posición de montaje en los motores B5 y B14. El eje de salida puede diseñarse con una chaveta o liso. Un kit de sellado de libre posicionamiento ofrece la máxima protección higiénica para diferentes espesores de pared. De este modo, permite la máxima flexibilidad a la hora de conectar el reductor a la máquina.
Más información:
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias