Toplu bakış’a geri

Neugart’tan Hygienic-Design-Planet Redüktörleri HLAE

Gıda, ilaç ve kozmetik endüstrileri için en yüksek standartlar

HLAE ile Neugart, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrilerinde kullanılmak üzere hijyenik bir redüktör çözümü geliştirmiştir. HLAE, aynı zamanda en katı uluslararası hijyen gereksinimlerini karşılayan, hijyenik tasarıma sahip dünyanın ilk planet redüktörüdür.

HLAE, kir birikintileri ve mikroorganizmaların yapışmasının engellenmesini sağlayan pürüzsüz yüzeylere sahip yuvarlak bir tasarım ile karakterizedir. Yüzey kalitesi Ra <0,08 µm olan elektro-cilalı paslanmaz çelik 1.4404 kullanılmaktadır. Redüktörün flanş yüzeyleri özel bir O-ring ile kapatılmıştır, böylece kılcal hareketle boşluklara bakteri çekilemez. Sızdırmazlık malzemesi olarak seçim yapabilecek yüksek sıcak suya ve buhar direncine sahip iki gıda uyumlu plastik sunulmaktadır.

Montaj esnekliği

Hijyenik HLAE, i=3 ila i=100 oranları ve 15 Nm ila 170 Nm nominal torklar için üç boyutta mevcuttur. Bu da mükemmel esneklik sağlamaktadır: B5 ve B14 motorlara herhangi bir pozisyonda monte edilebilir. Çıkış mili isteğe bağlı olarak  kamalı veya kamasız olarak değişebilir. Serbestçe konumlandırılabilen bir sızdırmazlık kiti, farklı duvar kalınlıkları için en yüksek hijyenik korumayı sağlamaktadır. Böylece redüktörü makineye bağlarken maksimum esneklik sağlanmaktadır.

HLAE'ye ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

HLAE

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin