Loading ...
– Redutores planetário para aplicações específicas

HLAE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

HLAE Hygienic design redutor
Redutor HLAE
Redutor planetário HLAE
Redutor indústria farmacêutica, de cosméticos e de alimentos
redutor planetário com um design higiênico rotation

Nosso HLAE é único: o primeiro redutor planetário do mundo com um design higiênico - flexível, sem parafusos radiais e potente, mas ao mesmo tempo de limpeza fácil e rápida. Foi especialmente desenvolvido para aplicações em áreas sensíveis como a indústria farmacêutica, de cosméticos e alimentos.

Funcionalidades

  • Redutores coaxiais
  • Design higiênico
  • Materiais com certificação FDA
  • Lubrificante NSF H1
  • Sem parafusos radiais
  • Grau de proteção IP69K
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP69K IP69K
Folga padrão φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Peso do Redutor m kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Força radial máxima Fr max N lbf 1000 225 1250 281 5000 1124
Força axial máxima Fa max N lbf 1200 270 1600 360 3800 854
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 48 428 68 603 376 3331
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.85 4 - 16
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 1
24 - 52 212 - 460 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 13 - 20 111 - 177 32 - 70 283 - 620 80 - 146 708 - 1292 1
13 - 28 111 - 248 32 - 81 283 - 717 80 - 165 708 - 1460 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 2
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 3950 - 4000 3950 - 4000 2350 - 3500 2350 - 3500 1150 - 2600 1150 - 2600 1
4000 4000 2300 - 3500 2300 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Lubrifi cação

  • Lubrificação de grau alimentício

Acionamento

  • Adaptação do motor

Superficie

  • Vedações EPDM      

Kit de vedação

  • Vedação para aplicação
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diâmetro da carcaça D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Comprimento total L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Comprimento do eixo saída L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618
Desenho técnico do HLAE

HLAE Kit de vedação

O kit de vedação do HLAE, de posicionamento livre, oferece a máxima proteção higiênica e é usado universalmente para diferentes espessuras de paredes. Isso oferece a máxima flexibilidade na montagem da máquina, respeitando os requisitos máximos em termos de higiene.

HLAE Kit de vedação
Kit de vedação

Downloads

HLAE Brochura do produto
Catálogo de produtos: HLAE
Manual de instruções HLAE
Instruções de montagem: HLAE - B5
Instruções de montagem: HLAE - B14 Variante 1
Instruções de montagem: HLAE - B14 Variante 2

 

Configure aqui o seu redutor de HLAE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário HLAE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

"A Neugart é profissional e atua com flexibilidade técnica. O resultado é muito bom: o redutor encaixa-se perfeitamente ao design da nossa máquina. Fiquei impressionado com a determinação com a qual o design higiênico dos redutores Neugart foi otimizado ao ponto de se poder trazer um produto padrão para o mercado".

Eng. Andreas Harder | Desenvolvimento e Construção | Weber Maschinenbau GmbH

Engineer from Weber gives testimony in front of the machine.

Redutores similares:

PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin