- Ana sayfa
- Bilgi ve Haberler
- Haberler
Kremayer dişli tahrikleri için azami itme kuvveti
Yeni PM2 pinyon serisi
Yeni PM2 pinyon serisi artık kremayer dişli tahrikleri için dişli pinyon kombinasyonlarının gerçekleştirilmesinde daha fazla seçenek, böylece daha fazla esneklik sağlıyor. Tüm PM2 pinyon dişlileri Kippenheim'daki ana tesiste üretiliyor.
Yeni seri, Neugart'ın fabrikada önceden monte edilmiş kendi ürettiği pinyona sahip planet redüktör portföyünü genişletiyor: Mevcut PM1 pinyonu gibi yeni PM2 de flanş bağlantılı çıkış millerine sahip redüktörler için tasarlanıp ISO 9409-1 standardına uygun mekanik bir arabirimle donatılmıştır. Ancak iki seri büyüklük yönünden farklılık göstermektedir: Modül 2'de 26'dan başlayan diş sayısına sahip PM1'in aksine, PM2'nin diş sayısı modül 2'de 16'dan başlamaktadır.
Yeni varyantlar bir yandan seçkin kremayer dişli uygulamaları için optimum dişli pinyon kombinasyonunu gerçekleştirmek için ek olanaklar yaratmaktadır. Öte yandan, yeni pinyonlar daha küçük çapları nedeniyle, kombinasyona bağlı olarak, daha önce mümkün olandan üç kat daha büyük bir besleme kuvvetine imkan tanımaktadır.
Flanş bağlantılı redüktörler için genişletilmiş pinyon yelpazesi, modül 2'de toplamda 16 ila 22, modül 3'te 14 ila 19, modül 4'te 20 ila 22 ve modül 5'te 19 diş sayısına sahip çok sayıda PM2 varyantı içermektedir.
Yeni varyantların entegre edildiği, test edilmiş Neugart yazılım araçları Tec Data Finder (TDF) ve Neugart Calculation Program (NCP), optimum dişli-pinyon kombinasyonunun seçilmesine yardımcı olur.
Pinyon montajlı planet redüktörler
Bağlantıda kalalım
Haber bülteni abonesi ol
Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.
Haber bülteni için başvur