Máxima fuerza de avance para accionamientos de cremallera

La nueva serie de piñones PM2
La nueva serie de piñones PM2 permite más posibilidades de selección así como una mayor flexibilidad en la realización de combinaciones de reductor y piñón para accionamientos de cremallera. Todos los piñones PM2 se fabrican en la central de Kippenheim.
El nuevo desarrollo amplía la variedad de reductores planetarios de Neugart con piñones premontados de producción propia: al igual que el piñón PM1, el nuevo piñón PM2 también está diseñado para reductores con una brida de salida plana y está equipado con una interfaz mecánica normalizada en base a la norma EN ISO 9409-1. Sin embargo, las dos series difieren en su tamaño: a diferencia del PM1, con un número de dientes que empieza en 26 en el módulo 2, la gama del PM2 comienza ya con 16 dientes en el módulo 2.
Por un lado, las nuevas variantes amplían las posibilidades de realizar la combinación óptima de reductor y piñón para aplicaciones de cremallera exigentes. Y por otro lado, debido a su menor diámetro, los nuevos piñones permiten, dependiendo de la combinación, una fuerza de avance que llega a ser más de tres veces superior a la que era posible hasta ahora.
En total, la oferta ampliada de piñones para reductores abridados incluye numerosas variantes PM2 con un número de dientes de 16 a 22 para el módulo 2, de 14 a 19 para el módulo 3, de 20 a 22 para el módulo 4 y con un número de dientes de 19 para el módulo 5.
Para elegir la combinación óptima de reductor y piñón, le recomendamos utilizar las acreditadas herramientas de software de Neugart Tec Data Finder (TDF) y Neugart Calculation Program (NCP), en las que se han integrado las nuevas variantes.
Más información:
Reductor planetario con piñón montado
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias