Wird geladen ...
– Economy-Winkelgetriebe

WPLFE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLFE planetary gearbox
WPLFE economy gearbox
WPLFE bevel gear right angle stage
WPLFE right angle gearbox rotation

Das WPLFE ist unser Winkel-Planetengetriebe mit kompakter Flansch-Abtriebswelle. Sie sparen bis zu ein Drittel des Platzes. Durch seine genormte Flansch-Schnittstelle ist es besonders einfach zu montieren. Die integrierte Passstiftbohrung bietet zusätzliche Sicherheit bei der Fixierung.

Features

  • Economy Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Kegelradwinkelstufe
  • Reibungsarme Rillenkugellager
  • Runder, extra großer Abtriebsflansch
  • Getriebe sehr kurz bauend
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 93 - 94 93 - 94
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 11.6 26 - 103 5.8 - 37.5 51 - 332 15.9 - 83.0 141 - 735
Getriebegewicht m kg lbm 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 900 202 2200 495 3800 854
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 1200 270 3300 742 5200 1169
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 20 175 73 643 173 1530
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.25 - 0.95 2 - 8 0.85 - 2.30 8 - 20
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 124 - 319 33 - 86 292 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 4500 4500 3550 - 4000 3550 - 4000 3050 - 3500 3050 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 3200 - 3500 3200 - 3500 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Flansch-Abtriebswelle (ISO 9409-1)

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 Stufe
Lochkreisdurchmesser Abtriebswelle D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Zentrierbunddurchmesser Abtriebsflansch D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Flanschdurchmesser Abtrieb D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Gesamtlänge L1 mm in 110.5 4.350 149.0 5.866 198.5 7.815 1
123.0 4.843 166.5 6.555 225.5 8.878 2
Abtriebsflanschlänge L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Downloads

Produktkatalog: WPLFE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLFE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLFE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLFE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLFE PLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1000-5200 N
Axialkraft
225-1169 N
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLPE WPLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-195 Nm
Zyklusdrehmoment
40-1726 lbf in
Radialkraft
1300-4000 N
Radialkraft
292-899 N
Axialkraft
1000-5900 N
Axialkraft
225-1326 N
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLQE WPLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
1500-4000 N
Radialkraft
337-899 N
Axialkraft
1950-3800 N
Axialkraft
438-854 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
NGV NGV
Baugröße
Zyklusdrehmoment
18-260 Nm
Zyklusdrehmoment
159-2301 lbf in
Radialkraft
2700-7200 N
Radialkraft
607-1619 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Verdrehspiel
9-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLE WPLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
40-2301 lbf in
Radialkraft
200-2000 N
Radialkraft
45-450 N
Axialkraft
240-3800 N
Axialkraft
54-854 N
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram