Wird geladen ...
– Economy-Winkelgetriebe

WPLQE

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLQE planetary gearbox
PLQE right angle gearbox
WPLQE bevel gear right angle stage
WPLQE economy gearbox rotation

Unser WPLQE ist das Winkelgetriebe mit quadratischem Abtriebsflansch. Dadurch ist es besonders leicht zu montieren, vielseitig einsetzbar und dank seiner größeren Rillenkugellager auch für höhere Radial- und Axialkräfte geeignet.

Features

  • Economy Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt
  • Kegelradwinkelstufe
  • Verstärkte Rillenkugellager
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Hohe Übersetzungsvielfalt i=3 bis i=512
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Scheibenausführung

Weitere Informationen

WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Wirkungsgrad η % % 88 - 95 88 - 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP54 IP54
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 3.9 17 - 35 4.4 - 12.3 39 - 109 9.3 - 18.0 82 - 159
Getriebegewicht m kg lbm 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 1500 337 2500 562 4000 899
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 1950 438 3800 854 3800 854
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 62 544 124 1096 314 2779
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Antrieb

  • Motoranpassung      
  • Keine Motoranpassung - Universalflansch
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Gehäusedurchmesser D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Gesamtlänge L1 mm in 152.0 5.984 195.5 7.697 274.5 10.807 1
164.5 6.476 213.0 8.386 302.5 11.909 2
177.0 6.969 230.5 9.075 330.0 12.992 3
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Downloads

Produktkatalog: WPLQE
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLQE

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLQE Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLQE Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PLQE PLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
520-4000 N
Radialkraft
117-899 N
Axialkraft
620-3800 N
Axialkraft
139-854 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLE WPLE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-260 Nm
Zyklusdrehmoment
40-2301 lbf in
Radialkraft
200-2000 N
Radialkraft
45-450 N
Axialkraft
240-3800 N
Axialkraft
54-854 N
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Verdrehspiel
11-28 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLN WPLN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-800 Nm
Zyklusdrehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLPE WPLPE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
5-195 Nm
Zyklusdrehmoment
40-1726 lbf in
Radialkraft
1300-4000 N
Radialkraft
292-899 N
Axialkraft
1000-5900 N
Axialkraft
225-1326 N
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Verdrehspiel
11-25 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLFE WPLFE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
900-3800 N
Radialkraft
202-854 N
Axialkraft
1200-5200 N
Axialkraft
270-1169 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram