Cargando...
– Reductores angulares Economy

WPLE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

WPLE planetary gearbox
WPLE right angle gearbox
WPLE bevel gear right angle stage
WPLE web rotation

El WPLE continúa las ventajas de la serie Economy. Con su diseño compacto, pero a la vez potente, se adapta perfectamente a los sistemas dinámicos multieje. Nuestro reductor angular está lubricado de por vida, es fácil de montar y tiene una relación precio/rendimiento imbatible.

Características

  • Economy Line
  • Reductor angular
  • Dentado recto
  • Sección angular de engranaje cónico
  • Rodamiento ranurado a bolas de baja fricción
  • Brida de salida redonda
  • Elevada diversidad de multiplicación i=3 hasta i=512
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Grado de eficacia η % % 88 - 95 88 - 95
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <21 - <28 <21 - <28 <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 8 1.5 - 2.5 13 - 22 4.0 - 9.8 35 - 87 9.9 - 20.5 88 - 181
Peso del reductor m kg lbm 0.6 - 0.8 1.2 - 1.7 1.6 - 2.0 3.5 - 4.4 3.7 - 4.7 8.0 - 10.3 9.6 - 13.3 21.2 - 29.4
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.057 0.354 - 0.504 0.227 - 0.363 2.009 - 3.213 0.862 - 1.226 7.629 - 10.851 2.645 - 3.670 23.410 - 32.482
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.60 2 - 5 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Par continuo T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
6 - 17 49 - 150 15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Eje de salida con chaveta
  • Eje de salida liso

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150
Diámetro de carcasa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Longitud total L1 mm in 110.0 4.331 147.0 5.787 184.0 7.244 249.5 9.823 1
123.0 4.843 159.5 6.280 201.5 7.933 277.0 10.906 2
135.5 5.335 172.0 6.772 219.0 8.622 304.5 11.988 3
Longitud del eje de salida L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165

Descargas

Catálogo de producto: WPLE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: WPLE

 

Configure aquí su reductor WPLE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario WPLE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

PLE PLE
Tamaño
Par cíclico
5-800 Nm
Par cíclico
44-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
200-5000 N
Fuerza radial
45-1124 N
Fuerza axial
240-11000 N
Fuerza axial
54-2473 N
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLQE WPLQE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
1500-4000 N
Fuerza radial
337-899 N
Fuerza axial
1950-3800 N
Fuerza axial
438-854 N
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Huelgo torsional
11-21 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WGN WGN
Tamaño
Par cíclico
22-320 Nm
Par cíclico
195-2832 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-10000 N
Fuerza radial
607-2248 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
5 arcmin
Huelgo torsional
5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLPE WPLPE
Tamaño
Par cíclico
5-195 Nm
Par cíclico
40-1726 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-4000 N
Fuerza radial
292-899 N
Fuerza axial
1000-5900 N
Fuerza axial
225-1326 N
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Huelgo torsional
11-25 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLFE WPLFE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1200-5200 N
Fuerza axial
270-1169 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin