Loading ...
Réducteurs à renvoi d'angle Economy

WPLE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

WPLE planetary gearbox
WPLE right angle gearbox
WPLE bevel gear right angle stage
WPLE web rotation

Le WPLE bénéficie pleinement des avantages de la série Economy. Avec sa conception compacte mais puissante, il convient parfaitement pour des systèmes multi-axes dynamiques. Notre réducteur d'angle est lubrifié à vie et facile à monter pour un rapport qualité-prix imbattable.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur d'angle
  • Denture droite
  • Section angulaire d'engrenage conique
  • Roulements à billes à gorges à faible friction
  • Bride de sortie ronde
  • Large plage de rapports de démultiplication de i=3 à i=512
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Rendement η % % 88 - 95 88 - 95
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <21 - <28 <21 - <28 <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.5 - 1.0 4 - 8 1.5 - 2.5 13 - 22 4.0 - 9.8 35 - 87 9.9 - 20.5 88 - 181
Poids du réducteur m kg lbm 0.6 - 0.8 1.2 - 1.7 1.6 - 2.0 3.5 - 4.4 3.7 - 4.7 8.0 - 10.3 9.6 - 13.3 21.2 - 29.4
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 68 68 70 70 73 73 75 75
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Force radiale maximale Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450
Force axiale maximale Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.040 - 0.057 0.354 - 0.504 0.227 - 0.363 2.009 - 3.213 0.862 - 1.226 7.629 - 10.851 2.645 - 3.670 23.410 - 32.482
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.60 2 - 5 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 9 40 - 75 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Couple maximal T2max Nm lbf.in 7 - 14 62 - 119 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Couple continu T2D Nm lbf.in 2 - 5 13 - 44 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
6 - 17 49 - 150 15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 12 - 27 106 - 239 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
WPLE 040 WPLE 060 WPLE 080 WPLE 120 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150
Diamètre du carter D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Longueur hors tout L1 mm in 110.0 4.331 147.0 5.787 184.0 7.244 249.5 9.823 1
123.0 4.843 159.5 6.280 201.5 7.933 277.0 10.906 2
135.5 5.335 172.0 6.772 219.0 8.622 304.5 11.988 3
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165

Téléchargements

Catalogue de produits : WPLE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: WPLE

 

Configurez votre réducteur de WPLE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WPLE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLE PLE
Taille
Couple de cycle
5-800 Nm
Couple de cycle
44-7081 lbf in
Force radiale
200-5000 N
Force radiale
45-1124 N
Force axiale
240-11000 N
Force axiale
54-2473 N
Jeu
6-22 arcmin
Jeu
6-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLPE WPLPE
Taille
Couple de cycle
5-195 Nm
Couple de cycle
40-1726 lbf in
Force radiale
1300-4000 N
Force radiale
292-899 N
Force axiale
1000-5900 N
Force axiale
225-1326 N
Jeu
11-25 arcmin
Jeu
11-25 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLFE WPLFE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1200-5200 N
Force axiale
270-1169 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !