Wird geladen ...
– Präzisions-Winkelgetriebe

WPLN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

WPLN hypoid gearbox
WPLN precision gearbox
WPLN hypoid gear right angle stage
WPLN with mounted pinion
WPLN Precision right angle gearbox rotation

Durch seine Hypoidverzahnung erreicht unser WPLN einen optimierten Gleichlauf. Weil Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden, arbeitet es gleichmäßig, präzise und leise. Das Winkel-Präzisionsgetriebe ist lebensdauergeschmiert und vielseitig montierbar.

Features

  • Precision Line
  • Winkelgetriebe
  • Geradverzahnt (2-stufig)
  • Hypoidverzahnte Winkelstufe
  • Vorgespannte Kegelrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Drehrichtung gegensinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung (2-stufig)

Weitere Informationen

WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Stufe
Übersetzungen 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 64, 100 2
Wirkungsgrad η % % 94 - 95 94 - 95
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Reduziertes Verdrehspiel φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Verdrehsteifigkeit C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.8 - 3.0 16 - 27 4.6 - 7.8 41 - 69 10.1 - 16.9 89 - 150 25.5 - 42.5 226 - 376
Getriebegewicht m kg lbm 3.3 - 4.4 7.3 - 9.6 5.3 - 5.8 11.7 - 12.7 10.0 - 11.1 22.1 - 24.5 23.7 - 25.9 52.4 - 57.0
Laufgeräusch LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Maximale Radialkraft Fr max N lbf 3200 719 5200 - 5500 1169 - 1236 6000 1349 12500 2810
Maximale Axialkraft Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Maximales Kippmoment MK max Nm lbf.in 191 - 322 1690 - 2846 383 - 624 3393 - 5523 488 - 1010 4317 - 8935 1420 - 2225 12572 - 19693
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142
Massenträgheitsmoment Antrieb J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.486 - 0.646 4.301 - 5.718 0.486 - 1.368 4.301 - 12.108 0.995 - 5.842 8.806 - 51.706 4.774 - 20.883 42.253 - 184.830
Mittleres Leerlaufdrehmoment T0 Nm lbf.in 0.75 - 1.50 7 - 13 0.75 - 2.30 7 - 20 1.15 - 6.90 10 - 61 4.00 - 16.00 35 - 142
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Stufe
Zyklusdrehmoment T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
24 - 77 212 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 290 - 800 2567 - 7081 2
Maximales Drehmoment T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
38 - 103 336 - 912 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 335 - 1280 2965 - 11329 2
Dauerdrehmoment T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 41 301 - 363 63 - 104 558 - 920 136 - 235 1204 - 2080 1
22 - 65 195 - 575 51 - 127 451 - 1124 106 - 205 938 - 1814 255 - 540 2257 - 4779 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 580 - 1600 5133 - 14161 2
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Stufe
Dauerantriebsdrehzahl n1D min-1 rpm 1650 - 2300 1650 - 2300 1700 - 2200 1700 - 2200 1050 - 1400 1050 - 1400 870 - 1100 870 - 1100 1
1550 - 2650 1550 - 2650 1500 - 3000 1500 - 3000 1550 - 2900 1550 - 2900 910 - 1800 910 - 1800 2
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       
  • Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel (2-stufig)

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           

Oberfläche

  • Standard Oberfläche
  • Lackierte Oberfläche

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
WPLN 070 WPLN 090 WPLN 115 WPLN 142 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Gesamtlänge L1 mm in 137.5 5.413 165.0 6.496 218.0 8.583 273.0 10.748 1
185.0 7.283 207.0 8.150 248.5 9.783 342.5 13.484 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL
Ritzel Sortiment Neugart

Downloads

Produktkatalog: WPLN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: WPLN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr WPLN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes WPLN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

PSNpro PSNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
950-20000 N
Radialkraft
214-4496 N
Axialkraft
2200-17000 N
Axialkraft
495-3822 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-620 Nm
Zyklusdrehmoment
195-5487 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
2850-7500 N
Axialkraft
641-1686 N
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Verdrehspiel
0-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Zyklusdrehmoment
Nm
Zyklusdrehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
WPLHE WPLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WGN WGN
Baugröße
Zyklusdrehmoment
22-320 Nm
Zyklusdrehmoment
195-2832 lbf in
Radialkraft
2700-10000 N
Radialkraft
607-2248 N
Axialkraft
3400-12000 N
Axialkraft
764-2698 N
Verdrehspiel
5 arcmin
Verdrehspiel
5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFNpro PSFNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-1800 Nm
Zyklusdrehmoment
119-15931 lbf in
Radialkraft
1450-23000 N
Radialkraft
326-5171 N
Axialkraft
2350-12000 N
Axialkraft
528-2698 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLQE WPLQE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-260 Nm
Zyklusdrehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
1500-4000 N
Radialkraft
337-899 N
Axialkraft
1950-3800 N
Axialkraft
438-854 N
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Verdrehspiel
11-21 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBNpro PSBNpro
Baugröße
Zyklusdrehmoment
14-830 Nm
Zyklusdrehmoment
119-7346 lbf in
Radialkraft
830-9500 N
Radialkraft
187-2136 N
Axialkraft
800-9600 N
Axialkraft
180-2158 N
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Verdrehspiel
1-8 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLHE PLHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
3400-6500 N
Axialkraft
764-1461 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Zyklusdrehmoment
15-260 Nm
Zyklusdrehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram