Loading ...
precision gearboxes pro series

Redutores de precisão - Série pro

Para altos torques, aplicações dinâmicas e máxima precisão.

Descubra a série pro

Redutores de precisão para aplicações industriais dinâmicas

O que torna a série pro única

Os redutores planetários de precisão com alto torque são decisivos para um controle preciso do movimento, uma transmissão de torque estável e uma qualidade de processo constante em aplicações industriais exigentes. Com os redutores de precisão da série pro, a Neugart amplia seu portfólio com uma nova classe de desempenho para aplicações com os mais altos requisitos de precisão e desempenho.

Como redutores planetários de precisão de última geração, os redutores pro combinam a mais moderna tecnologia de engrenagens, materiais otimizados e processos de fabricação refinados. O resultado é uma alta densidade de torque, excelente precisão de posicionamento e repetibilidade, bem como um funcionamento particularmente silencioso – mesmo com mudanças frequentes de carga e direção. Dentro da família de produtos Neugart, a série pro define um novo nível de desempenho.

Características de desempenho da série pro

  • Alto torque de ciclo para aplicações dinâmicas
  • Desempenho confiável em reversões de carga frequentes
  • Engrenagens helicoidais para engate contínuo dos dentes e excelente sincronização
  • Funcionamento especialmente silencioso
  • Ruído muito baixo – mesmo sob carga elevada

Seleção dos redutores de precisão pro adequados com alto torque

PSNpro – Redutor coaxial de alta precisão

Os redutores planetários de precisão PSNpro são redutores coaxiais de alta precisão para aplicações com os mais altos requisitos de precisão de posicionamento, transmissão de força uniforme e máxima segurança operacional.
Engrenagens helicoidais otimizadas e as novas especificações de materiais permitem uma densidade de torque significativamente maior e excelente sincronia – mesmo em movimentos rápidos ou mudanças frequentes de carga.

Graças ao sistema de rolamentos cônicos rígidos e pré-tensionados, o PSNpro oferece rigidez e confiabilidade excepcionais em aplicações de automação, robótica e máquinas-ferramenta. A combinação de mecânica robusta, alta repetibilidade e funcionamento silencioso torna-o a solução ideal para tarefas de movimento precisas.

Descubra o redutor PSNpro

PSBNpro – Redutores de precisão para altas rotações

Os redutores planetários de precisão PSBNpro foram desenvolvidos para aplicações em que um funcionamento particularmente silencioso, baixo nível de ruído e sincronia constante em altas velocidades são decisivos. Como redutores de alta precisão com inércia de massa otimizada e engrenagens helicoidais modernas ( ), eles garantem um controle de movimento estável, mesmo em altas velocidades e condições de operação dinâmicas.

A dentadura otimizada reduz as vibrações, o atrito e o desenvolvimento de calor, garantindo um funcionamento contínuo silencioso e confiável. O PSBNpro é a solução ideal para sistemas de manuseio, eixos de automação de ciclo rápido e sistemas de movimento altamente dinâmicos.

Descubra o redutor psbnpro

PSFNpro – Redutor planetário de precisão compacto com flange

Um redutor planetário de precisão PSFNpro é um redutor compacto de alta precisão com flange, com impressionante desempenho de torque e espaço de instalação mínimo.
A interface flangeada padronizada e o comprimento de instalação curto oferecem máxima flexibilidade em espaços confinados, enquanto a engrenagem otimizada garante uma transmissão de força eficiente e um guiamento preciso do movimento. O conceito especial do rolamento de saída resiste de forma confiável até mesmo a forças radiais elevadas.

Apesar de seu design compacto, o PSFNpro atinge uma densidade de potência muito alta. A alta rigidez de torção garante uma precisão de posicionamento estável, ideal para robótica, máquinas de embalagem e módulos de automação com os mais altos requisitos de posicionamento.

Descubra o redutor psfnpro

Áreas de aplicação da série pro de redutores planetários de precisão

Automação e engenharia mecânica

Robótica e eixos servo altamente dinâmicos

Máquinas para trabalhar madeira com vibrações reduzidas

Tecnologia linear

Sistemas de embalagem, logística e manuseio

Aplicações com mudanças frequentes de carga e direção

Aplicações de defesa

Nossos redutores pro

... Exibir propriedades ampliadas
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Downloads

Catálogo de produtos: PSNpro
Catálogo de produtos: PSBNpro
Catálogo de produtos: PSFNpro

Como encontramos o redutor pro adequado para a sua aplicação

Tec Data Finder (TDF)

Para requisitos detalhados, o Tec Data Finder oferece recomendações concretas com base em critérios de projeto centrais, como torque, redução, folga de torção e perfil de carga. Fichas técnicas, dados CAD e tabelas comparativas estão disponíveis para download e auxiliam na pré-seleção rápida dos redutores de precisão adequados. Além disso, o Tec Data Finder permite solicitar diretamente uma proposta com base na configuração selecionada

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Para o projeto completo do eixo de transmissão, o Neugart Calculation Program permite uma simulação realista do motor, do redutor e da carga. As condições de operação, a dinâmica e os coletivos de carga são representados detalhadamente para garantir um projeto seguro e resistente para uso posterior.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin