Loading ...
precision gearboxes pro series

Riduttori di precisione - Serie pro

Per coppie elevate, applicazioni dinamiche e massima precisione.

Scoprite la serie pro

Riduttori di precisione per applicazioni industriali dinamiche

Cosa rende unica la serie pro

I riduttori di precisione a coppia elevata sono fondamentali per un controllo preciso del movimento, una trasmissione stabile della coppia e una qualità costante dei processi in applicazioni industriali esigenti. Con i riduttori di precisione della serie pro, Neugart amplia la propria gamma con una nuova classe di prestazione per applicazioni con i più elevati requisiti in termini di precisione e prestazioni.

Come riduttori di precisione di ultima generazione, i riduttori pro combinano la più moderna tecnologia di dentatura, materiali ottimizzati e processi di produzione perfezionati. Il risultato è un'elevata densità di coppia, un'eccellente precisione di posizionamento e ripetibilità, nonché un funzionamento particolarmente silenzioso, anche in caso di frequenti cambi di carico e direzione. All'interno della serie di prodotti Neugart, la serie pro definisce un nuovo livello di prestazioni.

Caratteristiche prestazionali della serie pro

  • Elevata coppia ciclica per applicazioni dinamiche
  • Prestazioni affidabili in caso di frequenti inversioni di carico
  • Dentatura obliqua per un ingranamento continuo dei denti e un'eccellente sincronia
  • Funzionamento particolarmente silenzioso
  • Rumorosità ridotta, anche sotto carico elevato

Selezione del riduttore di precisione pro adatto con coppia elevata

PSNpro – Riduttore coassiale ad alta precisione

Il riduttore di precisione PSNpro è un riduttore coassiale ad alta precisione per applicazioni con requisiti elevati in termini di precisione di posizionamento, trasmissione uniforme della forza e massima sicurezza operativa.
La dentatura obliqua ottimizzata e le nuove specifiche dei materiali consentono una densità di coppia notevolmente superiore e un'eccellente sincronia, anche in caso di movimenti rapidi o frequenti cambi di carico.

Grazie al sistema di cuscinetti a rulli conici rigidi e precaricati, PSNpro offre una rigidità e un'affidabilità eccezionali nelle applicazioni di automazione, robotica e macchine utensili. La combinazione di meccanica robusta, elevata ripetibilità e funzionamento silenzioso lo rende la soluzione ideale per compiti di movimento precisi.

scopri il riduttore PSNpro

PSBNpro – Riduttore di precisione per un numero elevato di giri

Il riduttore di precisione PSBNpro è stato sviluppato per applicazioni in cui sono fondamentali un funzionamento particolarmente silenzioso, una bassa rumorosità e una sincronia costante ad alte velocità. Essendo un riduttore di alta precisione con inerzia ottimizzata e moderna dentatura obliqua, garantisce un controllo stabile del movimento anche ad alte velocità e in condizioni operative dinamiche.

La dentatura ottimizzata riduce le vibrazioni, l'attrito e lo sviluppo di calore e garantisce un funzionamento continuo silenzioso e affidabile. Il PSBNpro è la soluzione ideale per sistemi di movimentazione, assi di automazione a ciclo rapido e sistemi di movimento altamente dinamici.

scopri il riduttore psbnpro

PSFNpro – Riduttore di precisione compatto con flangia

Il riduttore di precisione PSFNpro è un riduttore flangiato compatto ad alta precisione con una coppia rilevante e ingombro minimo.
L'interfaccia flangiata standardizzata e la lunghezza di installazione ridotta offrono la massima flessibilità in spazi ristretti, mentre la dentatura ottimizzata garantisce una trasmissione efficiente della potenza e un movimento preciso. Lo speciale concetto di cuscinetto di uscita resiste in modo affidabile anche a forze radiali elevate.

Nonostante la sua struttura compatta, il PSFNpro raggiunge una densità di potenza molto elevata. L'elevata rigidità torsionale garantisce una precisione di posizionamento stabile, ideale per la robotica, le macchine confezionatrici e i moduli di automazione con i più elevati requisiti di posizionamento.

scopri il riduttore psfnpro

 

Campi di applicazione della serie pro Riduttori di precisione

Automazione e ingegneria meccanica

Robotica e servoassi altamente dinamici

Macchine per la lavorazione del legno con vibrazioni ridotte

Tecnologia lineare

Sistemi di imballaggio, logistica e movimentazione

Applicazioni con frequenti cambi di carico e direzione

Settore della difesa

I nostri riduttori pro

... Mostra proprietà espanse
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Downloads

Catalogo prodotti: PSNpro
Catalogo prodotti: PSBNpro
Catalogo prodotti: PSFNpro

Come trovare il riduttore pro più adatto alla vostra applicazione

Tec Data Finder (TDF)

Per requisiti dettagliati, Tec Data Finder fornisce raccomandazioni concrete basate su criteri di progettazione centrali quali coppia, rapporto di riduzione, gioco torsionale e profilo di carico. Schede tecniche , dati CAD e tabelle comparative sono disponibili per il download immediato e consentono una rapida preselezione del riduttore di precisione adatto. Inoltre, Tec Data Finder consente di richiedere direttamente un'offerta personalizzata basata sulla configurazione selezionata.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Per la configurazione completa della catena cinematica, il Neugart Calculation Program consente una simulazione realistica di motore, riduttore e carico. Le condizioni operative, la dinamica e i carichi collettivi vengono rappresentati in modo dettagliato per garantire una configurazione sicura e resistente per l'utilizzo successivo.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin