Loading ...
precision gearboxes pro series

Réducteurs de précision - Série pro

Développés pour des couples élevés, des applications dynamiques et une précision maximale.

Découvrez la série pro

Réducteurs de précision pour applications industrielles dynamiques

Ce qui rend la série pro unique

Les réducteurs de précision à couple élevé sont essentiels pour assurer un contrôle précis des mouvements, une transmission stable du couple et une qualité de processus constante dans les applications industrielles exigeantes. Avec la série pro, Neugart élargit sa gamme de réducteurs de précision avec une nouvelle classe de performance, conçue pour des applications nécessitant une précision et une puissance maximales.

En tant que réducteurs de précision de nouvelle génération, les modèles de la série pro combinent une technologie d’engrenage de pointe, des matériaux optimisés et des processus de fabrication perfectionnés. Ils offrent une densité de couple élevée, une excellente précision de positionnement et de répétabilité, ainsi qu’un fonctionnement particulièrement silencieux, même en cas de changements fréquents de charge et de direction. Au sein du portefeuille Neugart, la série pro établit un nouveau niveau de performance.

Caractéristiques de la série pro

  • Couple cyclique élevé pour les applications dynamiques
  • Performances fiables en cas de changements de charge fréquents
  • Denture hélicoïdale pour un engrènement continu et une synchronisation parfaite
  • Fonctionnement particulièrement silencieux
  • Niveau sonore très faible, même sous forte charge

Choisir un réducteur de précision :

PSNpro – Réducteur coaxial de haute précision

Le réducteur de précision PSNpro est un réducteur coaxial de haute précision destiné aux applications exigeant une précision de positionnement maximale, une transmission de force régulière et une sécurité de fonctionnement optimale.
Sa denture hélicoïdale optimisée et ses nouvelles spécifications des matériaux permettent d'obtenir une densité de couple nettement plus élevée et une excellente synchronisation, même en cas de mouvements rapides ou de changements de charge fréquents.

Grâce à son système de roulements à rouleaux coniques rigides et précontraints, le PSNpro offre une rigidité et une fiabilité exceptionnelles pour les applications d'automatisation, de robotique et de machines-outils. La combinaison d'une mécanique robuste, d'une grande répétabilité et d'un fonctionnement silencieux en fait la solution idéale pour les applications nécessitant une grande précision de mouvement.

Découvrez les réducteurs PSNpro

PSBNpro – Réducteur de précision pour régimes élevés

Le réducteur de précision PSBNpro a été développé pour les applications où un fonctionnement particulièrement silencieux, un faible niveau sonore et une synchronisation constante à des régimes élevés sont essentiels. En tant que réducteur de haute précision doté d'une inertie de masse optimisée et d'une denture hélicoïdale moderne, il garantit un contrôle stable du mouvement, même à des régimes élevés et dans des conditions de fonctionnement dynamiques.

Sa denture optimisée réduit les vibrations, le frottement et la production de chaleur, garantissant ainsi un fonctionnement continu et fiable. Le PSBNpro est la solution idéale pour les systèmes de manutention, les axes d'automatisation à cadence rapide et les systèmes de mouvement hautement dynamiques.

Découvrez les réducteurs psbnpro

PSFNpro – Réducteur de précision compact à bride

Le réducteur de précision PSFNpro est un réducteur à bride compact et ultraprécis qui offre un couple impressionnant pour un encombrement minimal.
Son interface à bride standardisée et sa longueur faible d'installation offrent une flexibilité maximale dans les espaces confinés, tandis que sa denture optimisée garantit une transmission efficace de la puissance et un guidage précis des mouvements. Le concept spécial du palier de sortie résiste de manière fiable même à des forces radiales élevées.

Malgré sa conception compacte, le PSFNpro offre une densité de puissance très élevée. Sa rigidité torsionnelle élevée garantit une précision de positionnement stable, idéale pour la robotique, les machines d'emballage et les modules d'automatisation qui nécessitent une grande précision de positionnement.

Découvrez les réducteurs psfnpro

Domaines d'application des réducteurs de précision de la série pro

Automatisation et construction mécanique

Robotique et servo-axes hautement dynamiques

Machines à bois à vibrations réduites

Technique linéaire

Systèmes d'emballage, de logistique et de manutention

Applications avec des changements fréquents de charge et de direction

Secteur de la défense

Nos réducteurs pro

... Afficher des propriétés élargies
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Téléchargements

Catalogue de produits : PSNpro
Catalogue de produits : PSBNpro
Catalogue de produits : PSFNpro

Comment trouver le réducteur pro adapté pour votre application

Tec Data Finder (TDF)

Pour répondre à des exigences plus spécifiques, Tec Data Finder vous propose des recommandations concrètes basées sur des critères de conception centraux, comme le couple, le rapport de transmission, le jeu et le profil de charge. Les fiches de données, les données de CAO et les tableaux comparatifs des caractéristiques techniques sont disponibles en téléchargement direct et permettent de sélectionner rapidement le réducteur de précision adapté. De plus, Tec Data Finder permet de demander directement un devis personnalisé basé sur la configuration choisie.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Le Neugart Calculation Program (NCP) permet de simuler de manière réaliste l'entraînement complet de la chaîne cinématique, en prenant en compte le moteur, le réducteur et la charge. Les conditions de fonctionnement, la dynamique et les collectifs de charge sont représentés en détail afin de garantir une conception sûre et résistante pour une utilisation ultérieure.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin