Cargando...
precision gearboxes pro series
  • Home
  • Reductores de precisión serie pro

Reductores de precisión - Serie pro

Diseñados para pares de giro elevados, aplicaciones dinámicas y máxima precisión.

Descubra la serie pro

Reductores de precisión para aplicaciones industriales dinámicas

Lo que hace única a la serie pro

Los reductores de precisión con par de giro elevado son fundamentales para un control exacto del movimiento, una transmisión de par estable y una calidad constante del proceso en aplicaciones industriales exigentes. Con los reductores de precisión de la serie pro, Neugart amplía su cartera con una nueva clase de rendimiento para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a precisión y rendimiento.

Como reductores de precisión de nueva generación, los reductores pro combinan la tecnología de engranajes más avanzada, materiales optimizados y procesos de fabricación perfeccionados. El resultado es una alta densidad de par, una excelente precisión de posicionamiento y repetibilidad, así como un funcionamiento especialmente silencioso, incluso con cambios frecuentes de carga y dirección. Dentro de la familia de productos Neugart, la serie pro define un nuevo nivel de rendimiento.

Características de rendimiento de la serie pro

  • Alto par cíclico para aplicaciones dinámicas
  • Rendimiento fiable con cambios frecuentes de carga
  • Dentado oblicuo para un engranaje continuo y una sincronización excelente
  • Funcionamiento especialmente silencioso
  • Muy bajo nivel de ruido, incluso con cargas elevadas

Selección del reductor pro adecuado con alto par de giro

PSNpro - Reductor coaxial de alta precisión

El reductor de precisión PSNpro es un reductor coaxial de alta precisión para aplicaciones con los requisitos más exigentes en cuanto a precisión de posicionamiento, transmisión uniforme de la fuerza y máxima seguridad de funcionamiento.
El dentado helicoidal optimizado y las nuevas especificaciones de los materiales permiten una densidad de par significativamente mayor y una sincronización excelente, incluso con movimientos cíclicos rápidos o cambios de carga frecuentes.

Gracias al sistema de rodamientos cónicos rígidos y pretensados, el PSNpro ofrece una rigidez y fiabilidad excepcionales en aplicaciones de automatización, robótica y máquinas herramienta. La combinación de una mecánica robusta, una alta repetibilidad y un funcionamiento silencioso lo convierte en la solución ideal para tareas de movimiento de precisión.

Descubra los reductores PSNpro

PSBNpro - Reductor de precisión para altas velocidades

El reductor de precisión PSBNpro ha sido desarrollado para aplicaciones en las que es fundamental un funcionamiento especialmente silencioso, un bajo nivel de ruido y una sincronización constante a altas velocidades. Como reductor de alta precisión con inercia de masa optimizada y dentado helicoidal moderno ( ), garantiza un control de movimiento estable incluso a altas velocidades y en condiciones de funcionamiento dinámicas.

El dentado optimizado reduce las vibraciones, la fricción y la generación de calor, y garantiza un funcionamiento continuo silencioso y fiable. El PSBNpro es la solución ideal para sistemas de manipulación, ejes de automatización de ciclo rápido y sistemas de movimiento altamente dinámicos.

Descubra los reductores psbnpro

PSFNpro - Reductor de precisión compacto con brida

El reductor de precisión PSFNpro es un reductor compacto de alta precisión con brida que ofrece un impresionante rendimiento de par con un espacio de instalación mínimo.
La interfaz de brida estandarizada y la corta longitud de montaje ofrecen la máxima flexibilidad en espacios reducidos, mientras que el engranaje optimizado garantiza una transmisión de fuerza eficiente y un movimiento preciso. El diseño especial del cojinete de salida resiste de forma fiable incluso fuerzas radiales elevadas.

A pesar de su diseño compacto, el PSFNpro alcanza una densidad de potencia muy alta. La alta Rigidez a la torsión garantiza una precisión de posicionamiento estable, ideal para robótica, máquinas de embalaje y módulos de automatización con los requisitos de posicionamiento más exigentes.

Descubra los reductores psfnpro

Áreas de aplicación de la serie pro de reductores de precisión

Automatización y construcción de máquinas

Robótica y servoejes altamente dinámicos

Máquinas para trabajar la madera con vibraciones reducidas

Tecnología lineal

Sistemas de embalajes, logística y manipulación

Aplicaciones con cambios frecuentes de carga y dirección

Aplicaciones de defensa

Nuestros reductores pro

... Mostrar características extendidas
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Configurar y solicitar reductor Ver producto

Descargas

Catálogo de producto: PSNpro
Catálogo de producto: PSBNpro
Catálogo de producto: PSFNpro

Así encontramos el reductor pro adecuado para su aplicación

Tec Data Finder (TDF)

Para requisitos detallados, Tec Data Finder ofrece recomendaciones concretas basadas en criterios de diseño centrales, como el par de giro, la relación de transmisión, el huelgo y el Perfil de carga. Las fichas técnicas de , los datos CAD y las tablas comparativas se pueden descargar directamente y ayudan a preseleccionar rápidamente el reductor de precisión adecuado. Además, Tec Data Finder permite solicitar directamente un presupuesto personalizado basado en las configuraciones seleccionadas.

Tec Data Finder

Neugart Calculation Program (NCP)

Para el diseño completo del tren de transmisión, el Neugart Calculation Program permite una simulación realista del motor, el reductor y la carga. Las condiciones de funcionamiento, la dinámica y los colectivos de carga se representan de forma detallada para garantizar un diseño seguro y resistente para su posterior uso.

Neugart Calculation Program

TDF Tablet Phone

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin