Loading ...
– Riduttore angolare di precisione

WPSFN

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

Helical gear gearbox
WPSFN precision right angle gearbox
WPSFN hypoid gear right angle stage
WPSFN gearboxes with pinion
Hypoid gearing gearbox rotation

Il nostro riduttore WPSFN, grazie alla sua interfaccia flangiata a norma, si integra con particolare facilità e rapidità e offre un'elevata rigidità torsionale. La sua dentatura ipoide, nonché lo stadio planetario a dentatura obliqua, gli consentono di ottimizzare il sincronismo, garantendo così una migliore qualità delle superfici. Il riduttore angolare di precisione più corto in versione monostadio con albero cavo integrato vi offre nuove soluzioni costruttive.

Caratteristiche

  • Precision Line
  • Riduttori angolari
  • A dentatura elicoidale (a due stadi)
  • Livello angolare a dentatura ipoide
  • Cuscinetti a rulli inclinati precaricati
  • Anello di tenuta per albero radiale
  • Flangia di uscita circolare di dimensioni maggiorate
  • Senso di rotazione in direzione contraria
  • Gabbia portasatelliti (a due stadi)

Ulteriori informazioni

WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 28, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendimento η % % 93 - 94 93 - 94
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Gioco ridotto φ arcmin arcmin <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 2
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 6.9 17 - 61 4.0 - 20.5 35 - 181 10.1 - 44.0 89 - 389 26.0 - 111.0 230 - 982
Peso del riduttore m kg lbm 3.4 - 3.9 7.6 - 8.7 5.4 - 6.9 12.0 - 15.3 8.7 - 11.5 19.1 - 25.3 18.3 - 25.3 40.3 - 55.9
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Forza radiale massima Fr max N lbf 2150 - 2400 483 - 540 3950 - 4400 888 - 989 4900 - 5500 1102 - 1236 12000 2698
Forza assiale massima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 132 - 200 1170 - 1767 326 - 484 2888 - 4283 475 - 689 4207 - 6096 1030 - 1989 9113 - 17602
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.485 - 0.660 4.293 - 5.841 0.486 - 1.573 4.301 - 13.922 0.996 - 6.402 8.815 - 56.662 4.777 - 21.693 42.280 - 191.999
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.80 - 1.55 7 - 14 0.80 - 2.60 7 - 23 1.20 - 7.40 11 - 65 4.00 - 16.00 35 - 142
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832 1
27 - 62 239 - 549 57 - 130 504 - 1151 140 - 310 1239 - 2744 305 - 620 2699 - 5487 2
Coppia massima T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514 1
43 - 83 381 - 735 91 - 205 805 - 1814 220 - 495 1947 - 4381 485 - 1000 4293 - 8851 2
Coppia continua T2D Nm lbf.in 19 - 31 164 - 274 34 - 41 301 - 363 63 - 105 558 - 929 136 - 230 1204 - 2036 1
23 - 52 204 - 460 50 - 110 443 - 974 119 - 198 1053 - 1752 255 - 455 2257 - 4027 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081 1
50 - 150 443 - 1328 120 - 300 1062 - 2655 240 - 650 2124 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 2
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 1700 - 2450 1700 - 2450 1650 - 2350 1650 - 2350 1000 - 1400 1000 - 1400 930 - 1250 930 - 1250 1
2150 - 3000 2150 - 3000 1850 - 3500 1850 - 3500 1700 - 3200 1700 - 3200 1150 - 2050 1150 - 2050 2
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 - 16000 14000 - 16000 9500 - 14000 9500 - 14000 8000 - 9500 8000 - 9500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita flangiato (ISO 9409-1)
  • Albero cavo (monostadio)
  • Albero di uscita con pignone montato

Gioco torsionale

  • Gioco standard
  • Gioco ridotto (a due stadi)

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore

Pignone montato

  • PM1 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti elicoidali
  • PM2 - Pignone a denti diritti
WPSFN 064 WPSFN 090 WPSFN 110 WPSFN 140 Fase
Diametro primitivo fori albero di uscita D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150
Diametro centraggio flangia di uscita D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512
Diametro flangia in uscita D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047
Diametro albero cavo D24 mm in 17 0.669 25 0.984 35 1.378 50 1.969 1
Lunghezza totale L1 mm in 104.5 4.114 132.0 5.197 153.5 6.043 201.5 7.933 1
122.5 4.823 139.5 5.492 154.0 6.063 224.0 8.819 2
Lunghezza flangia uscita L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496

Riduttore-pignone

Il pignone di Neugart viene pre-montato sul riduttore e assicurato con viti. In tal modo l‘unità compatta di riduttore e pignone può essere installata velocemente nell‘applicazione, risparmiando ulteriore tempo da dedicare al montaggio.

riduttore-pignone
pinion range Neugart

Download

Catalogo prodotti: WPSFN
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: WPSFN

 

Configurare qui il vostro Riduttori WPSFN

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale WPSFN che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

PSFNpro PSFNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
1450-23000 N
Forza radiale
326-5171 N
Forza assiale
2350-12000 N
Forza assiale
528-2698 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLN WPLN
Taglia
Coppia del ciclo
22-800 Nm
Coppia del ciclo
195-7081 lbf in
Forza radiale
3200-12500 N
Forza radiale
719-2810 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Gioco torsionale
0-5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
WPLHE WPLHE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WGN WGN
Taglia
Coppia del ciclo
22-320 Nm
Coppia del ciclo
195-2832 lbf in
Forza radiale
2700-10000 N
Forza radiale
607-2248 N
Forza assiale
3400-12000 N
Forza assiale
764-2698 N
Gioco torsionale
5 arcmin
Gioco torsionale
5 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
WPLFE WPLFE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
900-3800 N
Forza radiale
202-854 N
Forza assiale
1200-5200 N
Forza assiale
270-1169 N
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Gioco torsionale
11-18 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin