Loading ...
– Riduttore epicicloidale Economy

PLQE

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

PLQE riduttore epicicloidale
Il riduttore epicicloidale Neugart Economy PLQE è dotato di una flangia di uscita quadrata. È installabile in tutte le condizioni ambientali e offre una dentatura di precisione.
PLQE gearbox
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE Riduttore Epicicloidale
PLQE Neugart
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE neugart web rotation
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.

Il nostro riduttore PLQE è semplice e performante. Può essere collegato direttamente al vostro impianto, senza flangia intermedia. I cuscinetti a sfere di maggiori dimensioni della flangia di uscita permettono l'assorbimento di forze radiali e assiali più elevate. Grazie al suo buon rendimento funziona sempre con affidabilità anche in cicli produttivi gravosi.

Caratteristiche

  • Economy Line
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura diritta
  • Cuscinetti a sfere rinforzati
  • Flangia di uscita quadrata
  • Grande varietà di rapporti di riduzione da i=3 a i=512
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Portasatelliti in esecuzione a disco

Ulteriori informazioni

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Rendimento η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP54 IP54
Gioco standard φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Peso del riduttore m kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Forza radiale massima Fr max N lbf 520 117 1500 337 2500 562 4000 899
Forza assiale massima Fa max N lbf 620 139 1950 438 3800 854 3800 854
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 14 120 62 544 124 1096 314 2779
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.15 1 - 1 0.10 - 0.20 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.45 - 1.05 4 - 9
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Coppia massima T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Coppia continua T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 86 283 - 761 80 - 165 708 - 1460 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3200 - 4000 3200 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita con chiavetta
  • Albero di uscita liscio

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore
  • Nessun adattamento motore - flangia universale
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diametro carcassa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Lunghezza totale L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Download

Catalogo prodotti: PLQE
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: PLQE

 

Configurare qui il vostro Riduttori PLQE

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLQE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

"Con Neugart la collaborazione è sempre stata franca e ottimale, a cominciare dall’eccezionale consulenza, passando per la rapida campionatura fino all'approvazione di serie. Il concept complessivo, abbinato a un prezzo equo e appetibile ci ha conquistati."

Dipl.-Ing. (FH) Achim Wohlfarth | Capo Divisione Ricerca e Sviluppo | Gestione utensili e pezzi di lavorazione | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

Un ingegnere che tiene un riduttore in mano è da una testimonianza in fronte alla macchina.

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

WPLQE WPLQE
Taglia
Coppia del ciclo
14-260 Nm
Coppia del ciclo
124-2301 lbf in
Forza radiale
1500-4000 N
Forza radiale
337-899 N
Forza assiale
1950-3800 N
Forza assiale
438-854 N
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Gioco torsionale
11-21 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLE PLE
Taglia
Coppia del ciclo
5-800 Nm
Coppia del ciclo
44-7081 lbf in
Forza radiale
200-5000 N
Forza radiale
45-1124 N
Forza assiale
240-11000 N
Forza assiale
54-2473 N
Gioco torsionale
6-22 arcmin
Gioco torsionale
6-22 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSBNpro PSBNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-830 Nm
Coppia del ciclo
119-7346 lbf in
Forza radiale
830-9500 N
Forza radiale
187-2136 N
Forza assiale
800-9600 N
Forza assiale
180-2158 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLPE PLPE
Taglia
Coppia del ciclo
5-460 Nm
Coppia del ciclo
44-4071 lbf in
Forza radiale
1300-8400 N
Forza radiale
292-1888 N
Forza assiale
1000-11000 N
Forza assiale
225-2473 N
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PFHE PFHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
2300-5150 N
Forza radiale
517-1158 N
Forza assiale
2850-6450 N
Forza assiale
641-1450 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
HLAE HLAE
Taglia
Coppia del ciclo
15-171 Nm
Coppia del ciclo
133-1513 lbf in
Forza radiale
1000-5000 N
Forza radiale
225-1124 N
Forza assiale
1200-3800 N
Forza assiale
270-854 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP69K
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin