- Página inicial
- Conhecimento & Notícias
- Novidades
Novo redutor planetário PFHE de carga elevada

Alternativa atraente para cargas radiais elevadas
O redutor planetário PHFE dispõe de dois rolamentos de roletes inclinados especiais pré-carregados. Estes conseguem absorver forças elevadas, apesar de sua construção compacta. Este novo produto tolera forças radiais de até 5100 N na saída, as quais ocorrem normalmente em mecanismos ou em aplicações com pinhão e polia.
A ligação simples com a flange de saída permite uma interface mecânica normalizada, de acordo com a EN ISO 9409-1, (sem furo passante), através da qual o redutor pode ser muito integrado fácil e rapidamente. A flange de transmissão pode ser ajustada individualmente ao respectivo motor.
Uma vedação radial do eixo, no lado da saída, satisfaz os requisitos da classe de proteção IP65. Pó ou jactos de água não prejudicam a funcionalidade, sendo o redutor também adequado para uso em condições ambientais adversas. O PFHE não carece de manutenção devido à lubrificação para a vida. Enquanto redutor de engrenagem reta, garante elevada densidade de potência.
Com o PFHE, a gama de redutores planetários é ampliada: enquanto novo componente da Economy Line, oferece todas as vantagens da linha de produtos conhecidos e comprovados de redutores padrão duráveis e potentes, com excelente relação preço-desempenho. O modelo está disponível em três tamanhos, com um diâmetro de colar de centragem na flange de saída de, opcionalmente, 64, 90 ou 110 mm, bem como com reduções de 1 ou 2 estágios de i=3 a i=100. O PFHE combina o design muito compacto do redutor PLFE existente com uma saída reforçada.
O novo redutor planetário PFHE para aplicações de alta carga, com cargas radiais elevadas, será apresentado pela primeira vez na Motek e estará disponível brevemente em outubro de 2019, a partir do tamanho de lotes 1.
Mais detalhes sobre o PFHE aqui:
Vamos manter contato
Assine a newsletter
Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.
Ir a Assinar newsletter