- Home
- Conocimientos y noticias
- Novedades
Nuevo reductor planetario de carga elevada PFHE
La alternativa atractiva para cargas radiales altas
El reductor planetario PFHE dispone de dos rodamientos especiales de rodillos inclinados precargados. A pesar de su diseño compacto, pueden absorber grandes fuerzas. Como resultado, el nuevo desarrollo tolera la salida de fuerzas radiales de hasta 5100 N, como las que se producen habitualmente con accionamientos de traslación o en aplicaciones con piñones o poleas de transmisión.
La fácil conexión con la brida de salida permite una interfaz mecánica estandarizada según EN ISO 9409-1 (sin orificio de pasador), a través de la cual se puede integrar el reductor de forma especialmente sencilla y rápida. La brida de accionamiento puede adaptarse individualmente al motor correspondiente.
Un retén radial de eje en el lado de salida cumple las exigencias de la clase de protección IP65. Por lo tanto, el polvo o los chorros de agua no perjudican el funcionamiento, por lo que el reductor también es adecuado para su uso en condiciones ambientales adversas. El PFHE no necesita mantenimiento gracias a la lubricación de por vida. Como reductor de dentado recto, garantiza una elevada densidad de potencia.
Con el PFHE, la extensa gama de reductores planetarios se amplía aún más: como nuevo componente de la línea Economy, ofrece todas las ventajas de la conocida y acreditada línea de productos, que es sinónimo de reductores estándar duraderos y potentes con una excelente relación precio/rendimiento. El modelo está disponible en tres tamaños con un diámetro de anillo de centraje en la brida de salida de 64, 90 o 110 mm y para relaciones de transmisión de una o dos etapas de i=3 hasta i=100. El PFHE combina el diseño muy compacto del reductor PLFE existente con una salida reforzada.
El nuevo reductor planetario PFHE para aplicaciones de carga elevada con altas cargas radiales se presentará por primera vez en la Motek y también estará disponible a partir de octubre de 2019 a corto plazo y desde 1 unidad en adelante.
Más información:
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias