Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PFHE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Caixa de engrenagens planetárias PFHE
Redutores coaxiais PFHE
PFHE Economy Line
 Redutor com eixo de saída do flange PFHE
Redutores PFHE com pinhão montado PM1 PM2
PFHE web rotation

O PFHE oferece uma alternativa atrativa, em termos de preço, para aplicações de carga elevada em que ocorrem cargas radiais elevadas. Os rolamentos de roletes inclinados especiais pré-carregados, combinados com um eixo de saída do flange, conforme a norma ISO 9409-1, tornam o PFHE altamente resistente. Graças à vedação radial do eixo utilizado, este redutor alcança, no lado de saída, a classe de proteção IP65, enfrentando assim condições operacionais adversas.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 97 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 5.0 - 11.5 44 - 102 15.7 - 38.5 139 - 341 30.0 - 95.0 266 - 841
Peso do Redutor m kg lbm 1.1 - 1.4 2.5 - 3.2 3.1 - 3.8 6.8 - 8.4 6.0 - 8.1 13.3 - 17.8
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Força radial máxima Fr max N lbf 2300 517 4100 922 5150 1158
Força axial máxima Fa max N lbf 2850 641 5450 1225 6450 1450
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 110 972 278 2462 407 3603
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.245 0.743 - 2.168 0.356 - 1.170 3.151 - 10.355 1.377 - 3.658 12.187 - 32.376
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.85 1 - 8 0.20 - 1.75 2 - 15 0.30 - 3.65 3 - 32
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 13 - 24 111 - 212 32 - 88 283 - 779 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 3800 - 4500 3800 - 4500 2950 - 4000 2950 - 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 1700 - 3500 1700 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 7500 7500 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal

Pinhão incorporado

  • PM1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado reto
PFHE 064 PFHE 090 PFHE 110 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diâmetro do flange saída D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Comprimento total L1 mm in 72.0 2.835 100.5 3.957 117.0 4.606 1
84.5 3.327 118.0 4.646 144.0 5.669 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Catálogo de produtos: PFHE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PFHE

 

Configure aqui o seu redutor de PFHE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PFHE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLFE WPLFE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1200-5200 N
Força axial
270-1169 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
NGV NGV
Tamanho
Torque de ciclo
18-260 Nm
Torque de ciclo
159-2301 lbf in
Força radial
2700-7200 N
Força radial
607-1619 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin