Indietro alla panoramica

Nuovo riduttore epicicloidale PFHE per carichi elevati

Alternativa attraente per alti carichi radiali

Il riduttore epicicloidale PFHE dispone di due speciali cuscinetti a rulli inclinati, precaricati, che nonostante la loro struttura compatta sono in grado di assorbire forze elevate. In virtù di tale caratteristica, il nuovo sviluppo tollera forze radiali fino a un massimo di 5100 N sulla flangia di uscita, che insorgono tipicamente negli azionamenti o nelle applicazioni con pignone e/o puleggia di trasmissione.

Il collegamento senza difficoltà alla flangia di uscita consente la creazione di un'interfaccia meccanica standard in conformità a EN ISO 9409-1 (senza foro di spina), grazie alla quale il riduttore è integrabile in maniera particolarmente facile e veloce. La flangia di uscita si può adattare singolarmente al rispettivo motore.

Un anello di tenuta per albero radiale soddisfa i requisiti del grado di protezione IP65 sul lato di uscita. In altre parole, polvere o getti d'acqua non ne pregiudicano la funzionalità, per cui il riduttore è idoneo anche all'impiego in condizioni ambientali avverse. La lubrificazione a vita permette al PFHE di operare senza necessità di manutenzione. Ed essendo un riduttore a dentatura diritta garantisce potenza elevata.

Il modello PFHE concorre all'ulteriore potenziamento della già ampia offerta di riduttori epicicloidali: in quanto nuovo articolo dell'Economy Line offre tutti i vantaggi della nota ed affermata linea di prodotti, sinonimo di riduttori standard potenti e di lunga durata, dall'eccellente rapporto qualità/prezzo. Il modello è disponibile in tre taglie, a discrezione con un diametro del collare di centraggio sulla flangia di uscita di 64, 90 o 110 mm, nonché per rapporti a 1 o 2 stadi di riduzione compresi tra i=3 e i=100. Da questo punto di vista il PFHE coniuga la struttura molto compatta del già esistente riduttore PLFE con un'uscita rinforzata.

Il nuovo riduttore epicicloidale PFHE destinato ad applicazioni per carichi elevati con alti carichi radiali sarà presentato per la prima volta alla Motek e da ottobre 2019 sarà disponibile per rapide forniture a partire da 1 sola unità.

 

Per maggiori informazioni sul riduttore PFHE consultate: 

PFHE