Toplu bakış’a geri

Yeni ağır yük planet redüktörü PFHE

Yüksek radyal yüklere çekici alternatifler

Planet redüktör PFHE’nin iki özel ön yüklemeli konik makaralı rulmanı vardır. Bunlar, kompakt yapılarına rağmen yüksek kuvvetler alabilirler. Yeni redüktör bu şekilde, çıkış tarafında çekişte veya kremayer dişli ya da kayış kasnağı uygulamalarında oluşan 5100 N'a kadar radyal kuvvetleri tolere eder. 

Çıkış flanşına olan sorunsuz bağlantı EN ISO 9409-1’e uygun, standart ve mekanik (merkezleme deliği olmayan) bir bağlantıyı mümkün kılar; redüktör bu bağlantı üzerinden çok kolay ve hızla entegre edilir. Giriş flanşı, isteğe göre söz konusu olan motora uyarlanabilir.

Radyal mil keçesi, çıkış tarafında IP65 koruma sınıfının taleplerini yerine getirir. Yani toz ve püskürtülen su çalışmasını kısıtlamaz, redüktörün kötü ortam şartlarında kullanılması mümkündür. Ömür boyu ekstra yağlama gerektirmeyen yağlama sistemi sayesinde PFHE bakım gerektirmez. Düz dişli bir redüktör olarak yüksek bir performans garanti eder.

PFHE ile, geniş bir yelpazeye sahip planet redüktörleri daha da genişletilmektedir. Economy Line çizgisine yeni katılan bir ürün olarak, mükemmel bir fiyat/performans oranı sunan, uzun ürün ömürlü ve yüksek performanslı standart redüktörlerin yer aldığı bu ürün çizgisinin bilinen ve takdir edilen tüm avantajlarını sunar. PFHE modeli, çıkış flanşında merkezleme flanş çapı 64, 90 veya 110 mm ve 1 veya 2 kademeli i=3 den i=100 e kadar iletim oranı olmak üzere üç farklı gövde ölçüsünde mevcuttur. PFHE, şimdiye kadarki PLFE redüktörünün kompakt yapısını daha güçlendirilmiş bir çıkış ile birleştirir.

Yüksek radyal ağır yük uygulamalarının yeni planet redüktörü PFHE, ilk defa Motek Fuarında gösterilecek ve Ekim 2019’dan itibaren kısa teslim sürelerinde ve 1 üretim adedi olmak üzere olarak teslim edilecektir.

 

PFHE’ye ilişkin daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz:

PFHE