Loading ...
– 经济型直角减速机

WPLQE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

WPLQE planetary gearbox
PLQE right angle gearbox
WPLQE bevel gear right angle stage
WPLQE economy gearbox rotation

我们的 WPLQE 是带有正方形输出法兰的直角行星减速机。因此,它特别容易安装,使用方式多样,而且凭借大尺寸的深沟球轴承,可以承受较高的径向力和轴向力。

特点

  • 经济型
  • 直角减速机
  • 直齿
  • 锥齿轮 直角型
  • 增强深沟球轴承
  • 正方形输出法兰
  • 多样的传动比( i=3 至 i=512)
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
有效系数 η % % 88 - 95 88 - 95
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 3.9 17 - 35 4.4 - 12.3 39 - 109 9.3 - 18.0 82 - 159
减速机重量 m kg lbm 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
最大径向力 Fr max N lbf 1500 337 2500 562 4000 899
最大轴向力 Fa max N lbf 1950 438 3800 854 3800 854
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 62 544 124 1096 314 2779
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
箱体直径 D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
总长 L1 mm in 152.0 5.984 195.5 7.697 274.5 10.807 1
164.5 6.476 213.0 8.386 302.5 11.909 2
177.0 6.969 230.5 9.075 330.0 12.992 3
输出轴轴长 L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

下载

产品目录:WPLQE
操作手册
电机安装说明书: WPLQE

 

在此配置您的WPLQE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPLQE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PLQE PLQE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
520-4000 N
径向力
117-899 N
轴向力
620-3800 N
轴向力
139-854 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPLE WPLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
40-2301 lbf in
径向力
200-2000 N
径向力
45-450 N
轴向力
240-3800 N
轴向力
54-854 N
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLPE WPLPE
结构尺寸
周期性扭矩
5-195 Nm
周期性扭矩
40-1726 lbf in
径向力
1300-4000 N
径向力
292-899 N
轴向力
1000-5900 N
轴向力
225-1326 N
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPLFE WPLFE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1200-5200 N
轴向力
270-1169 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin