Loading ...
– Economy konik redüktör

WPLQE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

WPLQE planetary gearbox
PLQE right angle gearbox
WPLQE bevel gear right angle stage
WPLQE economy gearbox rotation

WPLQE ürünümüz kare çıkış flanşlı konik dişli redüktörümüzdür. Bu sayede montajı özellikle kolaydır, çok yönlü kullanılabilir ve daha büyük sabit bilyeli rulmanları sayesinde daha yüksek radyal ve eksenel kuvvetler için de uygundur.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Dik açılı 90° redüktör
  • Düz dişli
  • Konik dişli açısal kademe
  • Ön yüklemeli sabit bilyalı rulman
  • Kare çıkış flanşı
  • i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Verim η % % 88 - 95 88 - 95
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 3.9 17 - 35 4.4 - 12.3 39 - 109 9.3 - 18.0 82 - 159
Redüktör ağırlığı m kg lbm 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 1500 337 2500 562 4000 899
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 1950 438 3800 854 3800 854
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 62 544 124 1096 314 2779
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Giriş

  • Motor bağlantısı
  • Motor bağlantısız - Üniversal flanş
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Gövde çapı D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Giriş tarafı kare flanş ölçüsü Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Toplam uzunluk L1 mm in 152.0 5.984 195.5 7.697 274.5 10.807 1
164.5 6.476 213.0 8.386 302.5 11.909 2
177.0 6.969 230.5 9.075 330.0 12.992 3
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

İndirmeler

Ürün kataloğu: WPLQE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: WPLQE

 

WPLQE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun WPLQE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PLQE PLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
520-4000 N
Radyal Kuvvet
117-899 N
Eksenel Kuvvet
620-3800 N
Eksenel Kuvvet
139-854 N
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLE WPLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
40-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
200-2000 N
Radyal Kuvvet
45-450 N
Eksenel Kuvvet
240-3800 N
Eksenel Kuvvet
54-854 N
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLPE WPLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-195 Nm
Çevrim torku
40-1726 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-4000 N
Radyal Kuvvet
292-899 N
Eksenel Kuvvet
1000-5900 N
Eksenel Kuvvet
225-1326 N
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Boşluk oranı
11-25 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLFE WPLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1200-5200 N
Eksenel Kuvvet
270-1169 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin