Loading ...
– 经济型直角减速机

WPLFE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

WPLFE planetary gearbox
WPLFE economy gearbox
WPLFE bevel gear right angle stage
WPLFE right angle gearbox rotation

WPLFE 是我们带有紧凑型法兰输出轴的直角行星减速机。您可以节省多达三分之一的空间。它带有标准法兰接口,因此特别容易安装。它还集成了定位销孔,在安装时增加了牢固度。

特点

  • 经济型
  • 直角减速机
  • 直齿
  • 锥齿轮 直角型
  • 低摩擦深沟球轴承
  • 特大圆形输出法兰
  • 非常短的减速机
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
有效系数 η % % 93 - 94 93 - 94
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 11.6 26 - 103 5.8 - 37.5 51 - 332 15.9 - 83.0 141 - 735
减速机重量 m kg lbm 1.8 - 2.1 4.0 - 4.7 4.5 - 5.2 9.9 - 11.5 10.4 - 12.5 23.0 - 27.5
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
最大径向力 Fr max N lbf 900 202 2200 495 3800 854
最大轴向力 Fa max N lbf 1200 270 3300 742 5200 1169
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 20 175 73 643 173 1530
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.226 - 0.445 2.000 - 3.939 0.861 - 1.735 7.620 - 15.356 2.644 - 4.739 23.401 - 41.944
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.30 1 - 3 0.25 - 0.95 2 - 8 0.85 - 2.30 8 - 20
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 120 336 - 1062 95 - 260 841 - 2301 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 124 - 319 33 - 86 292 - 761 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 4500 4500 3550 - 4000 3550 - 4000 3050 - 3500 3050 - 3500 1
4500 4500 4000 4000 3200 - 3500 3200 - 3500 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰
WPLFE 064 WPLFE 090 WPLFE 110 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331
输出法兰直径 D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709
总长 L1 mm in 110.5 4.350 149.0 5.866 198.5 7.815 1
123.0 4.843 166.5 6.555 225.5 8.878 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

下载

产品目录:WPLFE
操作手册
电机安装说明书: WPLFE

 

在此配置您的WPLFE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPLFE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PLFE PLFE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1000-5200 N
轴向力
225-1169 N
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLPE WPLPE
结构尺寸
周期性扭矩
5-195 Nm
周期性扭矩
40-1726 lbf in
径向力
1300-4000 N
径向力
292-899 N
轴向力
1000-5900 N
轴向力
225-1326 N
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLQE WPLQE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
1500-4000 N
径向力
337-899 N
轴向力
1950-3800 N
轴向力
438-854 N
回程间隙
11-21 arcmin
回程间隙
11-21 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
NGV NGV
结构尺寸
周期性扭矩
18-260 Nm
周期性扭矩
159-2301 lbf in
径向力
2700-7200 N
径向力
607-1619 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
9-12 arcmin
回程间隙
9-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLE WPLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
40-2301 lbf in
径向力
200-2000 N
径向力
45-450 N
轴向力
240-3800 N
轴向力
54-854 N
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin