我们的 PLQE 结构简单且性能强大。它可以直接和您的系统连接,不需要中间法兰。输出装置上的大型深沟球轴承可以吸收较高的轴向力和径向力。它凭借着良好的传动效率,即使在严苛的生产周期内也能始终可靠地运行。
特点
-
经济型
-
同轴减速机
-
直齿
-
增强深沟球轴承
-
正方形输出法兰
-
多样的传动比( i=3 至 i=512)
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架
更多信息
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | |||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 | 2 | ||||||
| 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 | 3 | ||||||
| 有效系数 | η | % % | 92 - 98 92 - 98 | ||||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | ||||
| 防护等级 | IP54 IP54 | ||||||
| 标准回程间隙 | φ | arcmin arcmin | <15 - <22 <15 - <22 | <10 - <15 <10 - <15 | <7 - <11 <7 - <11 | <7 - <11 <7 - <11 | |
| 抗扭刚度 | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.2 - 2.2 10 - 19 | 2.8 - 3.9 25 - 35 | 8.5 - 12.3 75 - 109 | 14.0 - 18.0 124 - 159 | |
| 减速机重量 | m | kg lbm | 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 | 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 | 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 | 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7 | |
| 运行噪音 | LpA | dB(A) dB(A) | 58 58 | 58 58 | 60 60 | 65 65 | |
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大径向力 | Fr max | N lbf | 520 117 | 1500 337 | 2500 562 | 4000 899 |
| 最大轴向力 | Fa max | N lbf | 620 139 | 1950 438 | 3800 854 | 3800 854 |
| 最大倾斜力矩 | MK max | Nm lbf.in | 14 120 | 62 544 | 124 1096 | 314 2779 |
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 | 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 | 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 | 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180 |
| 平均空载扭矩 | T0 | Nm lbf.in | 0.05 - 0.15 1 - 1 | 0.10 - 0.20 1 - 2 | 0.15 - 0.55 1 - 5 | 0.45 - 1.05 4 - 9 |
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期性扭矩 | T2Z | Nm lbf.in | 5 - 15 44 - 133 | 15 - 40 133 - 354 | 38 - 115 336 - 1018 | 95 - 195 841 - 1726 | 1 |
| 8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 130 443 - 1151 | 120 - 260 1062 - 2301 | 2 | |||
| 8 - 20 66 - 177 | 18 - 44 159 - 389 | 50 - 120 443 - 1062 | 120 - 260 1062 - 2301 | 3 | |||
| 最大扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 8 - 24 71 - 212 | 24 - 61 212 - 540 | 60 - 175 531 - 1549 | 152 - 310 1345 - 2744 | 1 |
| 12 - 32 106 - 283 | 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 2 | |||
| 12 - 32 106 - 283 | 28 - 70 248 - 620 | 80 - 192 708 - 1699 | 192 - 415 1699 - 3673 | 3 | |||
| 连续扭矩 | T2D | Nm lbf.in | 4 - 13 31 - 111 | 13 - 24 111 - 212 | 32 - 86 283 - 761 | 80 - 165 708 - 1460 | 1 |
| 6 - 17 53 - 150 | 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | 2 | |||
| 6 - 17 53 - 150 | 15 - 37 133 - 327 | 42 - 102 372 - 903 | 102 - 220 903 - 1947 | 3 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 22 - 36 195 - 319 | 60 - 80 531 - 708 | 150 - 220 1328 - 1947 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 | |||
| 27 - 40 239 - 354 | 80 - 88 708 - 779 | 190 - 240 1682 - 2124 | 380 - 520 3363 - 4602 | 3 |
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 连续输入转速 | n1D | min-1 rpm | 5000 5000 | 4500 4500 | 3200 - 4000 3200 - 4000 | 2150 - 3500 2150 - 3500 | 1 |
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 2100 - 3500 2100 - 3500 | 2 | |||
| 5000 5000 | 4500 4500 | 4000 4000 | 3500 3500 | 3 | |||
| 最高机械输入转速 | n1max | min-1 rpm | 18000 18000 | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
经过优化的张紧系统
-
优化转动惯量的夹紧系统
-
电机轴直径的夹紧系统
输入方式
-
适配电机法兰
-
无电机适配法兰
| PLQE 040 | PLQE 060 | PLQE 080 | PLQE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 13 0.512 | 16 0.630 | 20 0.787 | 25 0.984 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 35 1.378 | 60 2.362 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| 箱体直径 | D6 | mm in | 40 1.575 | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 42 1.654 | 70 2.756 | 90 3.543 | 115 4.528 | |
| 总长 | L1 | mm in | 90.0 3.543 | 111.0 4.370 | 145.0 5.709 | 201.5 7.933 | 1 |
| 103.0 4.055 | 123.5 4.862 | 162.5 6.398 | 229.5 9.035 | 2 | |||
| 115.5 4.547 | 136.0 5.354 | 180.0 7.087 | 257.0 10.118 | 3 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 26 1.024 | 32 1.260 | 40 1.575 | 55 2.165 |
在此配置您的PLQE减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLQE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
“咨询服务从一开始就体现出很高的水准。我们很快就能看到样品,随后与 Neugart 一直保持开放的、良好的合作关系,直到系列产品最终完成。这家公司的整体理念非常出色,产品价格也十分合理,因此说服了我们。”
工学学士 Achim Wohlfarth | 研发小组组长 | 工件与刀具管理 | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。