Loading ...
– Redutor cônico Economy

WPLQE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

WPLQE planetary gearbox
PLQE right angle gearbox
WPLQE bevel gear right angle stage
WPLQE economy gearbox rotation

Nosso WPLQE é o redutor angular com flange de saída quadrado, sendo assim particularmente fácil de montar e versátil e, graças a seus maiores rolamentos rígidos de esferas, também adequado para forças radiais e axiais mais elevadas.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores cônicos
  • Engrenagem reta
  • Ângulo da roda cônica
  • Rolamentos rígidos de esferas reforçados
  • Flange de saída quadrado
  • Elevada versatilidade de transmissão de i=3 até i=512
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Nível de eficiência η % % 88 - 95 88 - 95
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão φ arcmin arcmin <16 - <21 <16 - <21 <13 - <17 <13 - <17 <11 - <15 <11 - <15
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.9 - 3.9 17 - 35 4.4 - 12.3 39 - 109 9.3 - 18.0 82 - 159
Peso do Redutor m kg lbm 1.8 - 2.2 4.0 - 4.9 4.2 - 5.5 9.3 - 12.1 10.4 - 14.1 22.9 - 31.1
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Força radial máxima Fr max N lbf 1500 337 2500 562 4000 899
Força axial máxima Fa max N lbf 1950 438 3800 854 3800 854
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 62 544 124 1096 314 2779
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.228 - 0.377 2.018 - 3.337 0.868 - 1.355 7.682 - 11.993 2.648 - 3.702 23.437 - 32.765
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.20 1 - 2 0.25 - 0.65 2 - 6 0.80 - 1.45 7 - 13
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 78 - 135 690 - 1195 1
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 2
18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Torque máximo T2max Nm lbf.in 23 - 40 204 - 354 60 - 107 531 - 947 124 - 215 1097 - 1903 1
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 6 - 15 53 - 133 14 - 36 119 - 319 32 - 86 283 - 761 1
15 - 37 133 - 327 41 - 102 363 - 903 96 - 220 850 - 1947 2
15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 135 - 220 1195 - 1947 300 - 500 2655 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 4500 4500 4000 4000 3500 3500 1
4500 4500 4000 4000 3500 3500 2
4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal
WPLQE 060 WPLQE 080 WPLQE 120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diâmetro da carcaça D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Comprimento total L1 mm in 152.0 5.984 195.5 7.697 274.5 10.807 1
164.5 6.476 213.0 8.386 302.5 11.909 2
177.0 6.969 230.5 9.075 330.0 12.992 3
Comprimento do eixo saída L3 mm in 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Downloads

Catálogo de produtos: WPLQE
Manual de instruções
Instruções de montagem: WPLQE

 

Configure aqui o seu redutor de WPLQE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WPLQE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLE WPLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
40-2301 lbf in
Força radial
200-2000 N
Força radial
45-450 N
Força axial
240-3800 N
Força axial
54-854 N
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLPE WPLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-195 Nm
Torque de ciclo
40-1726 lbf in
Força radial
1300-4000 N
Força radial
292-899 N
Força axial
1000-5900 N
Força axial
225-1326 N
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Folga de torção máxima
11-25 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLFE WPLFE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1200-5200 N
Força axial
270-1169 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WGN WGN
Tamanho
Torque de ciclo
22-320 Nm
Torque de ciclo
195-2832 lbf in
Força radial
2700-10000 N
Força radial
607-2248 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
5 arcmin
Folga de torção máxima
5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin