Loading ...
– 经济型行星减速机

PLFE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PLFE行星齿轮箱
PLFE同轴变速箱
PLFE Economy Line
PLFE with extra large round type output flange
PLFE web rotation

前所未有的紧凑结构: PLFE 是我们带有紧凑型法兰输出轴的行星减速机。您可以节省三分之一以上的空间。它带有标准法兰接口,因此特别容易安装。它还集成了定位销孔,在安装时增加了牢固度。

特点

  • 经济型
  • 同轴减速机
  • 直齿
  • 低摩擦深沟球轴承
  • 特大圆形输出法兰
  • 非常短的减速机
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
有效系数 η % % 97 - 98 97 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.5 - 5.6 13 - 50 5.1 - 11.9 45 - 105 15.9 - 39.5 141 - 350 29.5 - 88.0 261 - 779
减速机重量 m kg lbm 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
最大径向力 Fr max N lbf 1150 259 900 202 2200 495 3800 854
最大轴向力 Fa max N lbf 1000 225 1200 270 3300 742 5200 1169
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 25 224 20 175 73 643 173 1530
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.25 1 - 2 0.10 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.60 1 - 5 0.45 - 1.30 4 - 12
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
5 - 20 44 - 177 15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
8 - 32 71 - 283 24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 94 283 - 832 80 - 165 708 - 1460 1
4 - 17 35 - 150 13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 5000 5000 2850 - 4500 2850 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 法兰输出轴 (按 ISO 9409-1 标准)

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 等级
输出端安装孔节圆直径 D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
输出法兰定位凸台直径 D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331
输出法兰直径 D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709
总长 L1 mm in 71.5 2.815 69.0 2.717 98.5 3.878 125.5 4.941 1
84.5 3.327 81.5 3.209 116.0 4.567 152.5 6.004 2
输出法兰长度 L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

下载

产品目录:PLFE
操作手册
电机安装说明书: PLFE

 

在此配置您的PLFE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLFE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

WPLFE WPLFE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1200-5200 N
轴向力
270-1169 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLPE PLPE
结构尺寸
周期性扭矩
5-460 Nm
周期性扭矩
44-4071 lbf in
径向力
1300-8400 N
径向力
292-1888 N
轴向力
1000-11000 N
轴向力
225-2473 N
回程间隙
6-19 arcmin
回程间隙
6-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
NGV NGV
结构尺寸
周期性扭矩
18-260 Nm
周期性扭矩
159-2301 lbf in
径向力
2700-7200 N
径向力
607-1619 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
9-12 arcmin
回程间隙
9-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLQE PLQE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
520-4000 N
径向力
117-899 N
轴向力
620-3800 N
轴向力
139-854 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLE PLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-800 Nm
周期性扭矩
44-7081 lbf in
径向力
200-5000 N
径向力
45-1124 N
轴向力
240-11000 N
轴向力
54-2473 N
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin