Loading ...
– Redutor planetário série de precisão

PSFNpro

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

O PSFNpro, com alto torque e extremamente rígido à torção, combina a mais alta precisão e potência num espaço mínimo. O seu comprimento reduzido permite uma integração que economiza espaço, e o eixo de saída flangeado padronizado garante uma montagem segura nas mais diversas aplicações.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem helicoidal
  • Rolamentos de esferas helicoidais pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Portador planetário com design de gaiola

Mais informações

PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Fase
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Nível de eficiência η % % 95 - 97 95 - 97
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Folga reduzida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 7.2 - 12.8 64 - 113 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Peso do Redutor m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.5 - 1.7 3.3 - 3.6 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 5.2 - 6.8 11.4 - 15.1 11.5 - 13.3 25.3 - 29.4 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Força radial máxima Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Força axial máxima Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.030 3.850 - 17.967 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.45 1 - 4 0.15 - 0.55 1 - 5 0.25 - 1.35 2 - 12 0.50 - 2.70 4 - 24 0.85 - 8.90 8 - 79 2.10 - 24.20 19 - 214
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 11 - 20 97 - 173 27 - 37 239 - 327 61 - 85 540 - 752 150 - 184 1328 - 1629 315 - 680 2788 - 6019 720 - 1350 6373 - 11949 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 590 2788 - 5222 720 - 1530 6373 - 13542 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 3450 - 5000 3450 - 5000 4150 - 4500 4150 - 4500 2700 - 4000 2700 - 4000 1950 - 3500 1950 - 3500 680 - 2400 680 - 2400 490 - 1400 490 - 1400 1
4250 - 5000 4250 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1800 - 3500 1800 - 3500 980 - 3000 980 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)
  • Eixo de saída com pinhão integrado

Folga

  • Folga padrão
  • Folga reduzida

Lubrificação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor

Pinhão incorporado

  • PM1 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado helicoidal
  • PM2 - Pinhão dentado reto
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diâmetro do flange saída D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Comprimento total L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 95.0 3.740 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Pinhão incorporado

O pinhão Neugart é pré-montado no redutor e fixado com parafusos e, assim, a unidade compacta de redutor e pinhão pode ser rapidamente instalada no equipamento, economizando tempo de montagem adicional.

Pinhão incorporado
pinion range Neugart

Downloads

Manual de instruções
Instruções de montagem: PSFNpro

 

Configure aqui o seu redutor de PSFNpro

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PSFNpro adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin