Loading ...
– Hassas seri planet redüktör

PSFNpro

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

Yüksek torklu ve son derece güçlü burulma dayanımına sahip PSFNpro, en yüksek hassasiyeti ve gücü en küçük alanda bir araya getirir. Kısa yapısı, yerden tasarruf sağlayan entegrasyon sağlar ve standart flanşlı çıkış mili, çok çeşitli uygulamalarda güvenli montajı garanti eder.

Özellikler

  • Precision Line
  • Koaksiyel redüktör
  • Helisel dişli
  • Öngerilimli eğik bilyalı rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel, ekstra büyük çıkış flanşı
  • Oldukça kısa redüktör
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun kafesli modeli

Daha fazla bilgi

PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Kademe
İletim oranı 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Verim η % % 95 - 97 95 - 97
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP65 IP65
Standart boşluk φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
İndirgenmiş boşluk φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 7.2 - 12.8 64 - 113 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.5 - 1.7 3.3 - 3.6 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 5.2 - 6.8 11.4 - 15.1 11.5 - 13.3 25.3 - 29.4 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.030 3.850 - 17.967 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.45 1 - 4 0.15 - 0.55 1 - 5 0.25 - 1.35 2 - 12 0.50 - 2.70 4 - 24 0.85 - 8.90 8 - 79 2.10 - 24.20 19 - 214
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 11 - 20 97 - 173 27 - 37 239 - 327 61 - 85 540 - 752 150 - 184 1328 - 1629 315 - 680 2788 - 6019 720 - 1350 6373 - 11949 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 590 2788 - 5222 720 - 1530 6373 - 13542 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 3450 - 5000 3450 - 5000 4150 - 4500 4150 - 4500 2700 - 4000 2700 - 4000 1950 - 3500 1950 - 3500 680 - 2400 680 - 2400 490 - 1400 490 - 1400 1
4250 - 5000 4250 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1800 - 3500 1800 - 3500 980 - 3000 980 - 3000 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • ISO 9409-1’a uygun flanş çıkış mili
  • Pinyon montajlı çıkış mili

Boşluk

  • standart boşluk
  • indirgenmiş boşluk

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • Motor bağlantısı

Pinyon montajlı

  • PM1 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Helis dişli pinyon
  • PM2 - Düz dişli pinyon
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Kademe
Redüktör çıkış tarafı bağlantı eksen çapı D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Redüktör çıkış flanşı faturası D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Redüktör çıkış flanş çapı D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Toplam uzunluk L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 95.0 3.740 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Redüktör-Pinyon

Neugart pinyonu redüktöre önceden takılmış ve vidalarla emniyete alınmıştır. Bu sayede redüktör ve pinyondan oluşan kompakt yapı hızlıca uygulamaya takılabilir ve ek montaj masrafından tasarruf sağlar.

Redüktör-Pinyon
pinion range Neugart

İndirmeler

Ürün kataloğu: PSFNpro
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PSFNpro

 

PSFNpro Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PSFNpro planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin