Cargando...
– Reductores planetarios de precisión

PSFNpro

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

El PSFNpro, que ofrece con un par elevado y una rigidez a la torsión extrema, combina la máxima precisión y fuerza en el mínimo espacio. Su corta longitud permite una integración que ahorra espacio, y el eje de salida con brida normalizado garantiza un montaje seguro en las aplicaciones más diversas.

Características

  • Precision Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado inclinado
  • Rodamiento de rodillos inclinados pretensado
  • Retén radial de eje
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de jaula

Más información

PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Etapa
Relaciones de transmisión 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 64, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 32, 35, 40, 50, 70, 100 2
Grado de eficacia η % % 95 - 97 95 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <6 - <8 <6 - <8 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Holgura interna reducida φ arcmin arcmin <4 - <6 <4 - <6 <2 - <3 <2 - <3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.4 - 4.9 21 - 43 7.2 - 12.8 64 - 113 21.0 - 32.0 186 - 283 64.0 - 83.0 566 - 735 127.0 - 218.0 1124 - 1929 365.0 - 668.0 3231 - 5912
Peso del reductor m kg lbm 0.8 - 1.1 1.7 - 2.5 1.5 - 1.7 3.3 - 3.6 3.5 - 3.7 7.7 - 8.2 5.2 - 6.8 11.4 - 15.1 11.5 - 13.3 25.3 - 29.4 28.1 - 32.5 62.0 - 71.7
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 56 56 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 1450 326 2150 483 3950 888 4900 1102 12000 2698 23000 5171
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 2350 528 2850 641 5450 1225 6450 1450 7500 1686 12000 2698
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 75 667 132 1170 326 2888 475 4207 1030 9113 2445 21639
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.095 - 0.117 0.841 - 1.036 0.096 - 0.210 0.850 - 1.859 0.147 - 0.719 1.301 - 6.364 0.435 - 2.030 3.850 - 17.967 1.144 - 9.670 10.125 - 85.587 6.434 - 40.642 56.946 - 359.712
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.15 - 0.45 1 - 4 0.15 - 0.55 1 - 5 0.25 - 1.35 2 - 12 0.50 - 2.70 4 - 24 0.85 - 8.90 8 - 79 2.10 - 24.20 19 - 214
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 1
14 - 25 119 - 221 32 - 68 283 - 602 72 - 150 637 - 1328 190 - 330 1682 - 2921 315 - 850 2788 - 7523 850 - 1800 7523 - 15931 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 21 - 40 186 - 354 52 - 83 460 - 735 116 - 200 1027 - 1770 280 - 440 2478 - 3894 490 - 870 4337 - 7700 1050 - 1850 9293 - 16374 1
21 - 40 186 - 354 51 - 83 451 - 735 116 - 220 1027 - 1947 245 - 520 2168 - 4602 500 - 1070 4425 - 9470 1050 - 2210 9293 - 19560 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 11 - 20 97 - 173 27 - 37 239 - 327 61 - 85 540 - 752 150 - 184 1328 - 1629 315 - 680 2788 - 6019 720 - 1350 6373 - 11949 1
11 - 21 97 - 186 27 - 57 239 - 504 61 - 107 540 - 947 161 - 230 1425 - 2036 315 - 590 2788 - 5222 720 - 1530 6373 - 13542 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 1750 6550 - 15489 1830 - 3600 16197 - 31863 1
24 - 55 212 - 487 61 - 150 540 - 1328 141 - 300 1248 - 2655 345 - 650 3054 - 5753 740 - 2000 6550 - 17701 1830 - 3600 16197 - 31863 2
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 3450 - 5000 3450 - 5000 4150 - 4500 4150 - 4500 2700 - 4000 2700 - 4000 1950 - 3500 1950 - 3500 680 - 2400 680 - 2400 490 - 1400 490 - 1400 1
4250 - 5000 4250 - 5000 4500 4500 3350 - 4000 3350 - 4000 1800 - 3500 1800 - 3500 980 - 3000 980 - 3000 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 10000 10000 10000 10000 10000 10000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)
  • Eje de salida con piñón montado

Holgura

  • Holgura interna estándar
  • Holgura interna reducida

Lubricación

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor

Piñón montado

  • PM1 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado helicoidal
  • PM2 - Piñón de dentado recto
PSFNpro 055 PSFNpro 064 PSFNpro 090 PSFNpro 110 PSFNpro 140 PSFNpro 200 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Longitud total L1 mm in 66.0 2.598 71.0 2.795 89.5 3.524 108.0 4.252 142.0 5.591 172.0 6.772 1
89.5 3.524 95.0 3.740 112.0 4.409 130.0 5.118 173.0 6.811 217.0 8.543 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Piñón montado

El piñón de Neugart está premontado en el reductor y fijado con tornillos. Esto permite que la unidad compacta compuesta de reductor y piñón se monte rápidamente en la aplicación y se ahorre trabajo de montaje adiciona

Piñón montado
pinion range Neugart

Descargas

Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PSFNpro

 

Configure aquí su reductor PSFNpro

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PSFNpro adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

WPSFN WPSFN
Tamaño
Par cíclico
22-620 Nm
Par cíclico
195-5487 lbf pulg.
Fuerza radial
2150-12000 N
Fuerza radial
483-2698 N
Fuerza axial
2850-7500 N
Fuerza axial
641-1686 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSNpro PSNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
950-20000 N
Fuerza radial
214-4496 N
Fuerza axial
2200-17000 N
Fuerza axial
495-3822 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLN WPLN
Tamaño
Par cíclico
22-800 Nm
Par cíclico
195-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-12500 N
Fuerza radial
719-2810 N
Fuerza axial
3400-12000 N
Fuerza axial
764-2698 N
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Huelgo torsional
0-5 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PSBNpro PSBNpro
Tamaño
Par cíclico
14-830 Nm
Par cíclico
119-7346 lbf pulg.
Fuerza radial
830-9500 N
Fuerza radial
187-2136 N
Fuerza axial
800-9600 N
Fuerza axial
180-2158 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLFE PLFE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1000-5200 N
Fuerza axial
225-1169 N
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Huelgo torsional
7-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
WPLHE WPLHE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin