Loading ...
– 经济型行星减速机

PLHE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PLHE planetary gearbox
PLHE neugart
PHE cut
PLHE gearbox
PLHE with mounted pinion
PLHE wegl rotation

PLHE 是经济型减速机与高精度减速机的理想组合。这种行星减速机装有预胀紧的圆锥滚子轴承,确保在承受极大的负荷时仍然具有较高的刚性。高性能的密封提高了防尘和防喷淋水性能。

特点

  • 经济型
  • 同轴减速机
  • 直齿
  • 配有预紧的圆锥滚子轴承
  • 径向轴密封
  • 正方形输出法兰
  • 输出端带有超长定心环
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
有效系数 η % % 96 - 97 96 - 97
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP65 IP65
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 4.2 26 - 37 8.2 - 11.8 73 - 104 16.7 - 26.5 148 - 235
减速机重量 m kg lbm 1.6 - 1.8 3.4 - 3.9 3.0 - 3.6 6.7 - 7.9 7.0 - 9.0 15.5 - 19.8
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
最大径向力 Fr max N lbf 3200 719 5500 1236 6000 1349
最大轴向力 Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.198 0.743 - 1.752 0.356 - 0.775 3.151 - 6.859 1.376 - 2.486 12.179 - 22.003
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.50 1 - 4 0.15 - 0.90 1 - 8 0.45 - 1.75 4 - 15
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 13 - 25 111 - 221 32 - 95 283 - 841 80 - 165 708 - 1460 1
13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 2250 - 4500 2250 - 4500 2300 - 4000 2300 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
4500 4500 3850 - 4000 3850 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴
  • 花键输出轴 (DIN 5480)
  • 带小齿轮的输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰

安装好的小齿轮

  • PK1 - 斜齿小齿轮
  • PK1 - 直齿小齿轮
PLHE 060 PLHE 080 PLHE 120 等级
输出轴直径 D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
输出端定位凸台直径 D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
箱体直径 D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
输出端法兰外方 Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
总长 L1 mm in 127.0 5.000 159.0 6.260 199.5 7.854 1
139.5 5.492 177.0 6.969 227.0 8.937 2
输出轴轴长 L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:PLHE
操作手册
电机安装说明书: PLHE

 

在此配置您的PLHE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLHE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PLQE PLQE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
520-4000 N
径向力
117-899 N
轴向力
620-3800 N
轴向力
139-854 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSBNpro PSBNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-830 Nm
周期性扭矩
119-7346 lbf in
径向力
830-9500 N
径向力
187-2136 N
轴向力
800-9600 N
轴向力
180-2158 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLE PLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-800 Nm
周期性扭矩
44-7081 lbf in
径向力
200-5000 N
径向力
45-1124 N
轴向力
240-11000 N
轴向力
54-2473 N
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
HLAE HLAE
结构尺寸
周期性扭矩
15-171 Nm
周期性扭矩
133-1513 lbf in
径向力
1000-5000 N
径向力
225-1124 N
轴向力
1200-3800 N
轴向力
270-854 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP69K
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin