节约轴向空间,经济实惠,防护等级IP65,专为承受高径向力和轴向力的输出端而设计:WPLHE 集合了已获成功的 PLHE 的全部优势。这是世界上首个将经济型减速机与高精度减速机组合的直角行星减速机。
特点
-
经济型
-
直角减速机
-
直齿
-
锥齿轮 直角型
-
配有预紧的圆锥滚子轴承
-
径向轴密封
-
正方形输出法兰
-
输出端带有超长定心环
-
旋转方向 同方向
-
行星齿轮架
更多信息
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 传动比 | 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 | 1 | ||||
| 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 | 2 | |||||
| 满载时效率 | η | % % | 94 94 | |||
| 最低工作温度 / 最高工作温度 | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| 防护等级 | IP65 IP65 | |||||
| 标准回程间隙 | jt | arcmin arcmin | <16 - <18 <16 - <18 | <13 - <15 <13 - <15 | <11 - <13 <11 - <13 | |
| 抗扭刚度 | cg | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 2.0 - 4.2 18 - 37 | 4.3 - 11.5 38 - 102 | 11.2 - 26.0 99 - 230 | |
| 减速机重量 | mG | kg lbm | 2.3 - 2.5 5.0 - 5.5 | 4.6 - 5.1 10.0 - 11.3 | 10.9 - 12.8 23.9 - 28.3 | |
| 运行噪音 | Qg | dB(A) dB(A) | 70 70 | 73 73 | 75 75 | |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 20,000 h 径向力 / 30,000 h 径向力 | Fr 20.000 h / Fr 30.000 h | N lbf | 3200 719 | 4800 - 5500 1079 - 1236 | 5400 - 6000 1214 - 1349 |
| 20,000 h 轴向力 / 30,000 h 轴向力 | Fa 20.000 h / Fa 30.000 h | N lbf | 3900 - 4400 877 - 989 | 5700 - 6400 1281 - 1439 | 7000 - 8000 1574 - 1798 |
| 20,000 h 倾斜力矩 | MK 20.000 h | Nm lbf.in | 191 1690 | 383 3393 | 488 4317 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 转动惯量 | J | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.208 - 0.395 1.841 - 3.496 | 0.906 - 1.394 8.019 - 12.338 | 1.818 - 2.970 16.091 - 26.287 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定输出扭矩 | T2N | Nm lbf.in | 14 - 25 124 - 221 | 38 - 67 336 - 593 | 80 - 135 708 - 1195 | 1 |
| 15 - 44 133 - 389 | 38 - 130 336 - 1151 | 95 - 260 841 - 2301 | 2 | |||
| 最大输出扭矩 | T2max | Nm lbf.in | 22 - 40 195 - 354 | 61 - 107 540 - 947 | 128 - 216 1133 - 1912 | 1 |
| 24 - 70 212 - 620 | 61 - 208 540 - 1841 | 152 - 416 1345 - 3682 | 2 | |||
| 急停扭矩 | T2Stop | Nm lbf.in | 66 - 86 584 - 761 | 170 - 240 1505 - 2124 | 340 - 500 3009 - 4425 | 1 |
| 80 - 88 708 - 779 | 190 - 260 1682 - 2301 | 380 - 520 3363 - 4602 | 2 |
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| T2N 和 S1 时的平均热输入转速 | n1N | min-1 rpm | 2250 - 4500 2250 - 4500 | 1650 - 4000 1650 - 4000 | 1750 - 3500 1750 - 3500 |
| 最高机械输入转速 | n1Limit | min-1 rpm | 13000 13000 | 7000 7000 | 6500 6500 |
输出轴类型多样
-
附带平键的输出轴
-
光滑输出轴
-
花键输出轴 (DIN 5480)
-
带小齿轮的输出轴
润滑
-
标准润滑
-
食品级润滑
-
低温润滑
外壳表面
-
标准的箱体表面
-
喷漆表面
输入方式
-
适配电机
-
无适配电机法兰 -–通用法兰
安装好的小齿轮
-
PK1 - 斜齿小齿轮
-
PK1 - 直齿小齿轮
| WPLHE 060 | WPLHE 080 | WPLHE 120 | 等级 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出轴直径 | D3 | mm in | 16 0.630 | 22 0.866 | 32 1.260 | |
| 输出端定位凸台直径 | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | |
| 箱体直径 | D6 | mm in | 60 2.362 | 80 3.150 | 115 4.528 | |
| 输出端法兰外方 | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | |
| 总长 | L1 | mm in | 168.0 6.614 | 209.5 8.248 | 272.5 10.728 | 1 |
| 180.5 7.106 | 227.5 8.957 | 300.0 11.811 | 2 | |||
| 输出轴轴长 | L3 | mm in | 48 1.890 | 56 2.205 | 88 3.465 |
在此配置您的WPLHE减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的WPLHE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
您还没有找到搜索产品的方向?
那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。
用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!
Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!
Tec Data Finder —— 简单地配置减速机
我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。
为专业人士准备的: NCP
Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。