WGN
Taille
Accéder au Tec Data FinderUtilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.
Notre WGN est un réducteur à arbre creux d'angle particulièrement silencieux. Simultanément, la denture hypoïde augmente la qualité de la surface de votre pièce. Grâce à une frette de serrage, il peut être raccordé directement à l'application – une solution simple et sûre qui vous offre de nouvelles opportunités de conception.
Caractéristiques
-
Precision Line
-
Réducteur d'angle
-
Section angulaire à denture hypoïde
-
Roulements à rouleaux coniques précontraints
-
Bague d'étanchéité radiale pour arbres
-
Bride de sortie carrée
-
Sens de rotation inverse
Plus d'informations
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rapports | 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 | |||||
| Rendement | η | % % | 95 95 | |||
| Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi | Tmin / Tmax | °C °F | -25 / 90 -13 / 194 | |||
| Classe de protection | IP65 IP65 | |||||
| Jeu standard | φ | arcmin arcmin | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 | <5 <5 |
| Rigidité torsionnelle | C2t | Nm /arcmin lbf.in/arcmin | 1.6 - 2.2 14 - 19 | 4.2 - 5.7 37 - 50 | 9.2 - 12.4 81 - 110 | 23.5 - 31.5 208 - 279 |
| Poids du réducteur | m | kg lbm | 3.2 7.1 | 5.1 - 5.5 11.2 - 12.2 | 10.7 - 10.8 23.7 - 23.8 | 22.9 - 23.5 50.6 - 51.8 |
| Niveau sonore | LpA | dB(A) dB(A) | 66 66 | 67 67 | 68 68 | 70 70 |
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Force radiale maximale | Fr max | N lbf | 2700 607 | 4000 899 | 6500 1461 | 10000 2248 |
| Force axiale maximale | Fa max | N lbf | 3400 764 | 4500 1012 | 6500 1461 | 12000 2698 |
| Couple de renversement maximal | MK max | Nm lbf.in | 253 2235 | 442 3912 | 970 8586 | 1505 13320 |
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moment d’inertie de masse en entrée | J1 | kgcm2 lbf.in.s210-4 | 0.491 - 0.823 4.346 - 7.284 | 0.999 - 1.398 8.842 - 12.373 | 4.772 - 6.078 42.236 - 53.795 | 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323 |
| Couple à vide moyen | T0 | Nm lbf.in | 1.20 - 1.50 11 - 13 | 1.85 - 2.35 16 - 21 | 6.00 - 6.90 53 - 61 | 16.00 - 16.10 142 - 142 |
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Couple de cycle | T2Z | Nm lbf.in | 22 - 45 195 - 398 | 40 - 90 354 - 797 | 75 - 160 664 - 1416 | 160 - 320 1416 - 2832 |
| Couple maximal | T2max | Nm lbf.in | 35 - 67 310 - 593 | 64 - 140 566 - 1239 | 120 - 255 1062 - 2257 | 255 - 510 2257 - 4514 |
| Couple continu | T2D | Nm lbf.in | 19 - 32 164 - 283 | 34 - 42 301 - 372 | 63 - 105 558 - 929 | 136 - 240 1204 - 2124 |
| Couple d'arrêt d’urgence | T2Stop | Nm lbf.in | 75 - 100 664 - 885 | 150 - 200 1328 - 1770 | 300 - 400 2655 - 3540 | 700 - 800 6196 - 7081 |
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse d'entraînement en continu | n1D | min-1 rpm | 1600 - 2250 1600 - 2250 | 1600 - 2150 1600 - 2150 | 1000 - 1350 1000 - 1350 | 850 - 1100 850 - 1100 |
| Vitesse d’entrée mécanique max. | n1max | min-1 rpm | 16000 16000 | 14000 14000 | 9500 9500 | 8000 8000 |
Arbres de sortie les plus divers
-
Arbre creux pour accouplement avec frette de serrage
-
Arbre de sortie creux avec moyeu des deux côtés
Lubrifiant
-
Lubrifiant standard
-
Lubrifiant industrie alimentaire
Surface
-
Surface standard
-
Surface peinte
Systèmes de serrage optimisés
-
Accouplement à inertie de masse optimisée
-
Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre
Entraînement
-
Adaptation moteur
| WGN 070 | WGN 090 | WGN 115 | WGN 142 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamètre de l’arbre de sortie | D3 | mm in | 18 0.709 | 24 0.945 | 36 1.417 | 50 1.969 |
| Diamètre de centrage en sortie | D5 | mm in | 60 2.362 | 70 2.756 | 90 3.543 | 130 5.118 |
| Diamètre de l’arbre creux | D24 | mm in | 15 0.591 | 20 0.787 | 30 1.181 | 40 1.575 |
| Section transversale de la bride en sortie | Q1 | mm in | 70 2.756 | 80 3.150 | 110 4.331 | 142 5.591 |
| Longueur hors tout | L1 | mm in | 122.5 4.823 | 143.5 5.650 | 178.0 7.008 | 217.0 8.543 |
| Longueur de l’arbre en sortie | L3 | mm in | 33 1.299 | 34.5 1.358 | 48 1.890 | 54 2.126 |
WGN Frette de serrage
Cette frette de serrage sert à établir la jonction, par adhérence de forces, entre votre arbre machine et le réducteur à arbre creux et renvoi d‘angle WGN.
WGN Frette de serrage
Téléchargements
Configurez votre réducteur de WGN ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire WGN adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?
Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.
Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !
Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !
Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Pour les professionnels : le NCP
Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter