Loading ...
– Redutor cônico de precisão

WGN

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

hollow shaft gearbox
WGN
WGN right angle
wgn web rotation

Nosso WGN é o redutor angular de eixo vazado, cujo funcionamento é especialmente silencioso. Ao mesmo tempo, a engrenagem hipoide aumenta a qualidade da superfície de seus componentes. Com um disco retrátil, pode ser conectada diretamente à aplicação, ou seja, de maneira simples e segura, abrindo novas possibilidades a seu projeto.

Funcionalidades

  • Precision Line
  • Redutores cônicos
  • Ângulo da engrenagem hipoide
  • Rolamentos de esferas pré-carregados
  • Vedação radial do eixo
  • Flange de saída quadrado
  • Sentido de rotação em sentido oposto

Mais informações

WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Redução 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
Nível de eficiência η % % 95 95
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP65 IP65
Folga padrão φ arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.6 - 2.2 14 - 19 4.2 - 5.7 37 - 50 9.2 - 12.4 81 - 110 23.5 - 31.5 208 - 279
Peso do Redutor m kg lbm 3.2 7.1 5.1 - 5.5 11.2 - 12.2 10.7 - 10.8 23.7 - 23.8 22.9 - 23.5 50.6 - 51.8
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Força radial máxima Fr max N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
Força axial máxima Fa max N lbf 3400 764 4500 1012 6500 1461 12000 2698
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 253 2235 442 3912 970 8586 1505 13320
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.491 - 0.823 4.346 - 7.284 0.999 - 1.398 8.842 - 12.373 4.772 - 6.078 42.236 - 53.795 12.934 - 18.905 114.476 - 167.323
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 1.20 - 1.50 11 - 13 1.85 - 2.35 16 - 21 6.00 - 6.90 53 - 61 16.00 - 16.10 142 - 142
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 90 354 - 797 75 - 160 664 - 1416 160 - 320 1416 - 2832
Torque máximo T2max Nm lbf.in 35 - 67 310 - 593 64 - 140 566 - 1239 120 - 255 1062 - 2257 255 - 510 2257 - 4514
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 19 - 32 164 - 283 34 - 42 301 - 372 63 - 105 558 - 929 136 - 240 1204 - 2124
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 1600 - 2250 1600 - 2250 1600 - 2150 1600 - 2150 1000 - 1350 1000 - 1350 850 - 1100 850 - 1100
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000

Eixos de saída variados

  • Eixo vazado para sistema tensor com disco retrátil
  • Eixo vazado dos dois lados na saída

Lubrificação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
WGN 070 WGN 090 WGN 115 WGN 142
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 18 0.709 24 0.945 36 1.417 50 1.969
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118
Diâmetro do eixo vazado D24 mm in 15 0.591 20 0.787 30 1.181 40 1.575
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591
Comprimento total L1 mm in 122.5 4.823 143.5 5.650 178.0 7.008 217.0 8.543
Comprimento do eixo saída L3 mm in 33 1.299 34.5 1.358 48 1.890 54 2.126

WGN Disco retrátil

Este disco retrátil pode ser utilizado para a montagem entre o eixo da máquina e a redutor angular com eixo vazado WGN.

WGN Disco retrátil

Downloads

Catálogo de produtos: WGN
Manual de instruções
Instruções de montagem: WGN

 

Configure aqui o seu redutor de WGN

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário WGN adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPSFN WPSFN
Tamanho
Torque de ciclo
22-620 Nm
Torque de ciclo
195-5487 lbf in
Força radial
2150-12000 N
Força radial
483-2698 N
Força axial
2850-7500 N
Força axial
641-1686 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLN WPLN
Tamanho
Torque de ciclo
22-800 Nm
Torque de ciclo
195-7081 lbf in
Força radial
3200-12500 N
Força radial
719-2810 N
Força axial
3400-12000 N
Força axial
764-2698 N
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Folga de torção máxima
0-5 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLHE WPLHE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
WPLQE WPLQE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
1500-4000 N
Força radial
337-899 N
Força axial
1950-3800 N
Força axial
438-854 N
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin