Loading ...
– Réducteur planétaire spécifiques à une application

HLAE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

HLAE réducteur hygienic design
Réducteur HLAE
Réducteur planétaire HLAE
Réducteur industrie pharmaceutique, cosmétique et alimentaire
réducteur planétaire doté de l'Hygienic Design rotation

Notre HLAE est unique : c'est le tout premier réducteur planétaire au monde doté de l'Hygienic Design – flexibilité grâce à l'absence de vis radiale, performance et nettoyage rapide et facile. Il a été développé spécialement pour des applications dans des domaines sensibles comme la pharmacie, les cosmétiques et l'agroalimentaire.

Caractéristiques

  • Réducteur coaxial
  • Hygienic Design
  • Matériaux certifiés FDA
  • Lubrifiant NSF H1
  • Absence de vis radiales
  • Classe de protection IP69K
  • Denture droite
  • Roulements à billes à gorges à faible friction
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Bride de sortie ronde
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 97 - 98 97 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP69K IP69K
Jeu standard φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Poids du réducteur m kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Force radiale maximale Fr max N lbf 1000 225 1250 281 5000 1124
Force axiale maximale Fa max N lbf 1200 270 1600 360 3800 854
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 48 428 68 603 376 3331
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.85 4 - 16
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 1
24 - 52 212 - 460 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 13 - 20 111 - 177 32 - 70 283 - 620 80 - 146 708 - 1292 1
13 - 28 111 - 248 32 - 81 283 - 717 80 - 165 708 - 1460 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 2
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 3950 - 4000 3950 - 4000 2350 - 3500 2350 - 3500 1150 - 2600 1150 - 2600 1
4000 4000 2300 - 3500 2300 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant industrie alimentaire

Entraînement

  • Adaptation moteur

Surface

  • Joints EPDM       

Kit d‘étanchéisation

  • Kit d'étanchéité pour application
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Diamètre du carter D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Longueur hors tout L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618
Dessin technique HLAE

HLAE Kit d‘étanchéisation

Librement positionnable, le kit d‘étanchéisation du HLAE offre la plus haute protection hygiénique et convient donc de façon universelle à différentes épaisseurs de paroi. Il vous offre ainsi une flexibilité maximale lors du raccordement à la machine tout en respectant les exigences d‘hygiène les plus pointues.

HLAE Kit d‘étanchéisation
Kit d'étanchéité

Téléchargements

Brochure Produit HLAE
Catalogue de produits : HLAE
Manuel d'instruction HLAE
Instructions de montage: HLAE - B5
Instructions de montage: HLAE - B14 Variante 1
Instructions de montage: HLAE - B14 Variante 2

 

Configurez votre réducteur de HLAE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire HLAE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

« Neugart est professionnel et fait preuve d'une grande flexibilité technique. Le résultat est on ne peut plus convainquant : le réducteur s'intègre de manière optimale dans le design de la machine. J'ai été impressionné par l'obstination avec laquelle Neugart a optimisé la conception hygiénique du réducteur jusqu'à pouvoir commercialiser un produit standard. »

Andreas Harder | Développement et conception | Weber Maschinenbau GmbH

Engineer from Weber gives testimony in front of the machine.

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLHE WPLHE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLN WPLN
Taille
Couple de cycle
22-800 Nm
Couple de cycle
195-7081 lbf in
Force radiale
3200-12500 N
Force radiale
719-2810 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple de cycle
22-620 Nm
Couple de cycle
195-5487 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
2850-7500 N
Force axiale
641-1686 N
Jeu
0-5 arcmin
Jeu
0-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple de cycle
22-320 Nm
Couple de cycle
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
3400-12000 N
Force axiale
764-2698 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin