Loading ...
– Uygulamaya özgü planet redüktör

HLAE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

HLAE Hygienic design redüktör
Redüktör HLAE
Planet redüktör HLAE
Redüktör eczacılık, kozmetik ve gıda endüstrisi
Hygienic Design planet dişli redüktörüdür rotation

HLAE ürünümüz benzersizdir: Hygienic Design'a sahip dünyanın ilk planet dişli redüktörüdür -radyal cıvatalar esnek, güçlü ve kolay ve yine de hızlı bir şekilde temizlenebilir. İlaç, kozmetik ve gıda gibi hassas alanlardaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.

Özellikler

  • Koaksiyel redüktör
  • Hygienic Design
  • FDA sertifikalı malzemeler
  • NSF H1 yağlayıcı
  • Radyal cıvata içermez
  • Koruma sınıfı IP69K
  • Düz dişli
  • Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
  • Radyal mil keçesi
  • Dairesel çıkış flanşı
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Verim η % % 97 - 98 97 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP69K IP69K
Standart boşluk φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
Redüktör ağırlığı m kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 1000 225 1250 281 5000 1124
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 1200 270 1600 360 3800 854
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 48 428 68 603 376 3331
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.85 4 - 16
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 1
24 - 52 212 - 460 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 2
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 13 - 20 111 - 177 32 - 70 283 - 620 80 - 146 708 - 1292 1
13 - 28 111 - 248 32 - 81 283 - 717 80 - 165 708 - 1460 2
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 2
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 3950 - 4000 3950 - 4000 2350 - 3500 2350 - 3500 1150 - 2600 1150 - 2600 1
4000 4000 2300 - 3500 2300 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • gıdaya uygun yağlama

Giriş

  • Motor bağlantısı

Yüzey kaplama

  • EPDM contaları   

Sızdırmazlık kiti

  • Uygulamalar için conta setleri
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
Gövde çapı D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
Toplam uzunluk L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618
HLAE teknik çizimi

HLAE Sızdırmazlık kiti

Tamamen serbest olarak pozisyonlanabilen sızdırmazlık kiti, HLAE redüktörün maksimum seviyede hijyenik korumaya sahip olmasını ve farklı cidar kalınlıklarında olması da üniversal bir uygunlugu saglar. Bu nedenlerle en yogun hijyenik gereksinimlerinizi tatmin ederken, makinaya baglamak için de size maksimum esneklik saglar.

HLAE Sızdırmazlık kiti
sızdırmazlık kiti

İndirmeler

HLAE Ürün broşürü
Ürün kataloğu: HLAE
İşletim Kılavuzu HLAE
Montaj kilavuzu: HLAE - B5
Montaj kilavuzu: HLAE - B14 Variant 1
Montaj kilavuzu: HLAE - B14 Variant 2

 

HLAE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun HLAE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

“Neugart profesyonel ve teknik olarak esnek bir kuruluş. Sonuç çok iyi: Redüktör, makine tasarımımıza mükemmel uyum sağlıyor. Neugart'ın redüktörün hijyenik tasarımını, standart bir ürün piyasaya sürülene kadar optimize etme konusundaki kararlılığı beni heyecanlandırdı."

Yük. Müh. Andreas Harder | Geliştirme ve Mühendislik | Weber Maschinenbau GmbH

Engineer from Weber gives testimony in front of the machine.

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLHE WPLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-260 Nm
Çevrim torku
124-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Boşluk oranı
11-18 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PFHE PFHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
2300-5150 N
Radyal Kuvvet
517-1158 N
Eksenel Kuvvet
2850-6450 N
Eksenel Kuvvet
641-1450 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSFNpro PSFNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
1450-23000 N
Radyal Kuvvet
326-5171 N
Eksenel Kuvvet
2350-12000 N
Eksenel Kuvvet
528-2698 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPLN WPLN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-800 Nm
Çevrim torku
195-7081 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-12500 N
Radyal Kuvvet
719-2810 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WPSFN WPSFN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-620 Nm
Çevrim torku
195-5487 lbf in
Radyal Kuvvet
2150-12000 N
Radyal Kuvvet
483-2698 N
Eksenel Kuvvet
2850-7500 N
Eksenel Kuvvet
641-1686 N
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Boşluk oranı
0-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
WGN WGN
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
22-320 Nm
Çevrim torku
195-2832 lbf in
Radyal Kuvvet
2700-10000 N
Radyal Kuvvet
607-2248 N
Eksenel Kuvvet
3400-12000 N
Eksenel Kuvvet
764-2698 N
Boşluk oranı
5 arcmin
Boşluk oranı
5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin