Loading ...
经济型行星减速机

PLE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PLE 经济型行星减速机
PLE 同轴减速机
PLE 圆形输出法兰
PLE web rotation

PLE 是我们的性价比奇迹。它的重量很轻,性能强大,轴承设计降低了振动,并且润滑效果得到了优化,因此适合高强度的生产周期。它是真正的动力单元,价格公道且富有吸引力。

特点

  • 经济型
  • 同轴减速机
  • 直齿
  • 低摩擦深沟球轴承
  • 圆形输出法兰
  • 多样的传动比( i=3 至 i=512)
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
满载时效率 η % % 92 - 98 92 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
抗扭刚度 cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.1 - 2.5 19 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
减速机重量 mG kg lbm 0.3 - 0.5 0.7 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
运行噪音 Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
20,000 h 径向力 / 30,000 h 径向力 Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 340 - 400 76 - 90 650 - 750 146 - 169 1500 - 1750 337 - 393 4200 - 5000 944 - 1124
20,000 h 轴向力 / 30,000 h 轴向力 Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 450 - 500 101 - 112 900 - 1000 202 - 225 2100 - 2500 472 - 562 6000 - 7000 1349 - 1574
20,000 h 倾斜力矩 MK 20.000 h Nm lbf.in 6 49 14 126 31 273 101 890 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
转动惯量 J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 等级
额定输出扭矩 T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
最大输出扭矩 T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 640 - 720 5664 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 - - 3
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
T2N 和 S1 时的平均热输入转速 n1N min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 900 - 3000 900 - 3000
最高机械输入转速 n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑
  • 低温润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机法兰
  • 无电机适配法兰
  • 无电机适配法兰 – 输入轴
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 等级
输出轴直径 D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
箱体直径 D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
总长 L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
输出轴轴长 L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

下载

产品目录:PLE
操作手册
电机安装说明书: PLE

 

在此配置您的PLE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

您可能也对这些减速机感兴趣:

WPLE WPLE
结构尺寸
额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
40-2301 lbf in
径向力
200-1750 N
径向力
45-393 N
轴向力
200-2500 N
轴向力
45-562 N
回程间隙
11-28 arcmin
回程间隙
11-28 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLQE PLQE
结构尺寸
额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
44-2301 lbf in
径向力
250-2950 N
径向力
56-663 N
轴向力
620-2500 N
轴向力
139-562 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

额定扭矩
Nm
额定扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PLPE PLPE
结构尺寸
额定扭矩
5-460 Nm
额定扭矩
44-4071 lbf in
径向力
800-5200 N
径向力
180-1169 N
轴向力
1000-7000 N
轴向力
225-1574 N
回程间隙
6-19 arcmin
回程间隙
6-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSBN PSBN
结构尺寸
额定扭矩
11-470 Nm
额定扭矩
97-4160 lbf in
径向力
640-5800 N
径向力
144-1304 N
轴向力
1100-9400 N
轴向力
247-2113 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLFE PLFE
结构尺寸
额定扭矩
5-260 Nm
额定扭矩
44-2301 lbf in
径向力
550-2400 N
径向力
124-540 N
轴向力
840-3300 N
轴向力
189-742 N
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
额定扭矩
15-260 Nm
额定扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
4400-8000 N
轴向力
989-1798 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLN PLN
结构尺寸
额定扭矩
27-1800 Nm
额定扭矩
239-15931 lbf in
径向力
3200-21000 N
径向力
719-4721 N
轴向力
4400-21000 N
轴向力
989-4721 N
回程间隙
1-5 arcmin
回程间隙
1-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
HLAE HLAE
结构尺寸
额定扭矩
15-171 Nm
额定扭矩
133-1513 lbf in
径向力
450-1450 N
径向力
101-326 N
轴向力
550-2500 N
轴向力
124-562 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP69K
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin