Loading ...
Réducteur planétaire Economy

PLE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Réducteurs planétaires PLE
Réducteur coaxial PLE
PLE Economy Line
Réducteur à bride de sortie ronde
PLE web rotation
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.

Le PLE offre un incroyable rapport qualité-prix. Il est particulièrement léger, extrêmement performant et grâce à son concept de paliers à faible friction et à sa lubrification optimisée, il est compatible avec des cycles de production exigeants. Un concentré de puissance à un prix attractif et juste.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à billes à gorges à faible friction
  • Bride de sortie ronde
  • Large plage de rapports de démultiplication de i=3 à i=512
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Rendement η % % 92 - 98 92 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.0 - 2.5 18 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Poids du réducteur m kg lbm 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Force radiale maximale Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450 5000 1124
Force axiale maximale Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854 11000 2473
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 0.10 - 0.15 1 - 1 0.15 - 0.35 1 - 3 0.45 - 1.05 4 - 9 0.80 - 2.90 7 - 26
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Couple maximal T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 450 - 720 3983 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 - - 3
Couple continu T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 84 283 - 743 80 - 165 708 - 1460 340 - 380 3009 - 3363 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 380 - 680 3363 - 6019 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 - - 3
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1150 - 1700 1150 - 1700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 - - 3
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Diamètre du carter D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Longueur hors tout L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Téléchargements

Catalogue de produits : PLE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLE

 

Configurez votre réducteur de PLE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLE WPLE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
40-2301 lbf in
Force radiale
200-2000 N
Force radiale
45-450 N
Force axiale
240-3800 N
Force axiale
54-854 N
Jeu
11-28 arcmin
Jeu
11-28 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFE PLFE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1000-5200 N
Force axiale
225-1169 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
HLAE HLAE
Taille
Couple de cycle
15-171 Nm
Couple de cycle
133-1513 lbf in
Force radiale
1000-5000 N
Force radiale
225-1124 N
Force axiale
1200-3800 N
Force axiale
270-854 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP69K
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin