Loading ...
– 经济型行星减速机

PLPE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

PLPE economy gearbox
PLPE gearbox
PLPE
PLPE gearbox rotation

我们的 PLPE 集中了经济型产品系列的最佳特性,而且性能更上一层楼。驱动装置的轴承经过优化设计,可以承受较高的径向力与轴向力。PLPE 紧凑的外轮廓使其可以在有限的空间条件下使用。

特点

  • 经济型
  • 同轴减速机
  • 直齿
  • 增强深沟球轴承
  • 圆形输出法兰
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 10 4, 5, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 16, 20, 25, 40, 50, 100 2
有效系数 η % % 97 - 98 97 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP54 IP54
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <6 - <9 <6 - <9
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 9 3.3 - 5.3 29 - 47 9.7 - 15.0 86 - 133 21.0 - 40.0 186 - 354 54.5 - 70.0 482 - 620
减速机重量 m kg lbm 0.6 - 0.8 1.4 - 1.8 1.4 - 1.9 3.1 - 4.1 3.3 - 4.1 7.2 - 8.9 7.6 - 9.8 16.7 - 21.6 16.7 - 22.3 36.7 - 49.2
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
最大径向力 Fr max N lbf 1300 292 1500 337 3100 697 4000 899 8400 1888
最大轴向力 Fa max N lbf 1000 225 2000 450 3800 854 5900 1326 11000 2473
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 42 369 61 537 162 1429 268 2372 803 7104
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.084 - 0.195 0.743 - 1.726 0.356 - 0.789 3.151 - 6.983 1.376 - 2.764 12.179 - 24.463 4.759 - 7.611 42.121 - 67.363
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.10 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.80 4 - 16 0.65 - 1.70 6 - 15
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 90 336 - 797 95 - 172 841 - 1522 210 - 460 1859 - 4071 1
5 - 15 44 - 133 15 - 33 133 - 292 38 - 97 336 - 859 95 - 195 841 - 1726 210 - 460 1859 - 4071 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 48 212 - 425 60 - 140 531 - 1239 152 - 275 1345 - 2434 335 - 710 2965 - 6284 1
8 - 24 71 - 212 24 - 52 212 - 460 60 - 146 531 - 1292 152 - 310 1345 - 2744 335 - 730 2965 - 6461 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 4 - 11 31 - 97 13 - 20 111 - 173 32 - 63 283 - 558 80 - 146 708 - 1292 178 - 390 1575 - 3452 1
4 - 13 35 - 111 13 - 28 111 - 248 32 - 76 283 - 673 80 - 165 708 - 1460 178 - 390 1575 - 3452 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 420 - 920 3717 - 8143 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 420 - 920 3717 - 8143 2
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 4000 4000 1550 - 3500 1550 - 3500 1400 - 2700 1400 - 2700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2250 - 3500 2250 - 3500 2600 - 3000 2600 - 3000 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 5500 5500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

润滑

  • 标准润滑
  • 食品级润滑

外壳表面

  • 标准的箱体表面
  • 喷漆表面

经过优化的张紧系统

  • 优化转动惯量的夹紧系统
  • 电机轴直径的夹紧系统

输入方式

  • 适配电机
  • 无适配电机法兰 -–通用法兰

安装好的小齿轮

  • PK1 - 斜齿小齿轮
  • PK1 - 直齿小齿轮
PLPE 050 PLPE 070 PLPE 090 PLPE 120 PLPE 155 等级
输出轴直径 D3 mm in 12 0.472 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575
输出端定位凸台直径 D5 mm in 35 1.378 52 2.047 68 2.677 90 3.543 120 4.724
箱体直径 D6 mm in 50 1.969 70 2.756 90 3.543 120 4.724 155 6.102
总长 L1 mm in 94.0 3.701 111.0 4.370 147.0 5.787 192.0 7.559 275.5 10.846 1
106.5 4.193 124.0 4.882 165.0 6.496 219.5 8.642 320.0 12.598 2
输出轴轴长 L3 mm in 24.5 0.965 36 1.417 46 1.811 68 2.677 97 3.819

安装好的小齿轮

Neugart 齿轮预先安装在减速机上,并用螺钉固 定。这样,这个由减速机与齿轮构成的紧凑单元可以快速地组 装在设备里,由此节省了额外的安装工作。

安装好的小齿轮
pinion range Neugart

下载

产品目录:PLPE
操作手册
电机安装说明书: PLPE

 

在此配置您的PLPE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的PLPE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

“我们从好几年前开始就认定了 Neugart 与其减速机,因为他们家的应用咨询服务非常优秀,产品质量很高,而且产品系列设计得非常合理。对于我们的伺服假封机来说,没有比这更好的高精度减速机了。”

工程学学士 (DH) Florian Unger | 研发部主管 | Eckold GmbH & Co. KG

您可能也对这些减速机感兴趣:

WPLPE WPLPE
结构尺寸
周期性扭矩
5-195 Nm
周期性扭矩
40-1726 lbf in
径向力
1300-4000 N
径向力
292-899 N
轴向力
1000-5900 N
轴向力
225-1326 N
回程间隙
11-25 arcmin
回程间隙
11-25 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PLE PLE
结构尺寸
周期性扭矩
5-800 Nm
周期性扭矩
44-7081 lbf in
径向力
200-5000 N
径向力
45-1124 N
轴向力
240-11000 N
轴向力
54-2473 N
回程间隙
6-22 arcmin
回程间隙
6-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PLQE PLQE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
520-4000 N
径向力
117-899 N
轴向力
620-3800 N
轴向力
139-854 N
回程间隙
7-22 arcmin
回程间隙
7-22 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSBNpro PSBNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-830 Nm
周期性扭矩
119-7346 lbf in
径向力
830-9500 N
径向力
187-2136 N
轴向力
800-9600 N
轴向力
180-2158 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PLFE PLFE
结构尺寸
周期性扭矩
5-260 Nm
周期性扭矩
44-2301 lbf in
径向力
900-3800 N
径向力
202-854 N
轴向力
1000-5200 N
轴向力
225-1169 N
回程间隙
7-19 arcmin
回程间隙
7-19 arcmin
防护等级
IP54
配置与查询减速机 至产品
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
HLAE HLAE
结构尺寸
周期性扭矩
15-171 Nm
周期性扭矩
133-1513 lbf in
径向力
1000-5000 N
径向力
225-1124 N
轴向力
1200-3800 N
轴向力
270-854 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP69K
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin