Loading ...
– 针对特定应用的减速机

HLAE

结构尺寸

查看 Tec Data Finder

请您使用我们的 Tec Data Finder (TDF) 来配置您的减速机。如有必要,您可以直接询问。

款采用卫生设计的行星齿轮箱
HLAE 变速箱
针对特定应用的减速机
制药、化妆品和食品工业的齿轮箱
卫生设计的行星齿轮箱 rotation

我们的 HLAE 是无与伦比的:它是世界上第一款采用卫生设计的行星齿轮箱--灵活、无需径向螺钉且动力强劲。它是专为敏感应用领域而研发的,例如制药、化妆品与食品。

特点

  • 同轴减速机
  • Hygienic Design
  • 材料获得 FDA 认证
  • NSF H1 润滑剂
  • 不需要径向螺钉
  • 防护等级 IP69K
  • 直齿
  • 低摩擦深沟球轴承
  • 径向轴密封
  • 圆形输出法兰
  • 旋转方向 同方向
  • 行星齿轮架

更多信息

HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 等级
传动比 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
有效系数 η % % 97 - 98 97 - 98
最低工作温度 / 最高工作温度 Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
防护等级 IP69K IP69K
标准回程间隙 φ arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
抗扭刚度 C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.2 - 2.9 19 - 26 6.6 - 8.7 58 - 77 13.5 - 19.0 119 - 168
减速机重量 m kg lbm 2.1 - 2.5 4.6 - 5.6 3.7 - 4.5 8.2 - 9.8 7.3 - 9.0 16.1 - 19.8
运行噪音 LpA dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
最大径向力 Fr max N lbf 1000 225 1250 281 5000 1124
最大轴向力 Fa max N lbf 1200 270 1600 360 3800 854
最大倾斜力矩 MK max Nm lbf.in 48 428 68 603 376 3331
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110
转动惯量 J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.084 - 0.154 0.743 - 1.363 0.748 - 1.088 6.620 - 9.630 1.569 - 2.530 13.887 - 22.392
平均空载扭矩 T0 Nm lbf.in 0.10 - 0.40 1 - 4 0.15 - 0.75 1 - 7 0.45 - 1.85 4 - 16
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 等级
​​周期性扭矩 T2Z Nm lbf.in 15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 1
15 - 33 133 - 292 38 - 87 336 - 770 95 - 171 841 - 1513 2
最大扭矩 T2max Nm lbf.in 24 - 48 212 - 425 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 1
24 - 52 212 - 460 60 - 139 531 - 1230 152 - 270 1345 - 2390 2
连续扭矩 T2D Nm lbf.in 13 - 20 111 - 177 32 - 70 283 - 620 80 - 146 708 - 1292 1
13 - 28 111 - 248 32 - 81 283 - 717 80 - 165 708 - 1460 2
急停扭矩 T2Stop Nm lbf.in 30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 1
30 - 66 266 - 584 76 - 174 673 - 1540 190 - 340 1682 - 3009 2
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 等级
连续输入转速 n1D min-1 rpm 3950 - 4000 3950 - 4000 2350 - 3500 2350 - 3500 1150 - 2600 1150 - 2600 1
4000 4000 2300 - 3500 2300 - 3500 1100 - 3000 1100 - 3000 2
最高机械输入转速 n1max min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500

输出轴类型多样

  • 附带平键的输出轴
  • 光滑输出轴

润滑

  • 食品级润滑

输入方式

  • 适配电机

标准的箱体表面

  • EPDM 密封件         

密封套件

  • 针对应用的密封件
HLAE 070 HLAE 090 HLAE 110 等级
输出轴直径 D3 mm in 14 0.551 20 0.787 25 0.984
输出端定位凸台直径 D5 mm in 40 1.575 58 2.283 65 2.559
箱体直径 D6 mm in 69 2.717 88 3.465 109 4.291
总长 L1 mm in 123.5 4.862 146.0 5.748 191.0 7.520 1
135.5 5.335 166.0 6.535 219.0 8.622 2
输出轴轴长 L3 mm in 41.7 1.642 50 1.969 66.5 2.618
HLAE技术图纸

HLAE 密封套件

HLAE 配有可自由安装的密封套件可提供最大程度的卫生级保护,并可普遍适用于不同的壁厚。即为设备提供了最大程度的灵活性,同时又能满足最严格的卫生级别要求。

HLAE 密封套件
密封套件

下载

HLAE 产品宣传册
产品目录:HLAE
操作手册 HLAE
电机安装说明书: HLAE - B5
电机安装说明书: HLAE - B14 变体 1
电机安装说明书: HLAE - B14 变体 2

 

在此配置您的HLAE减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的HLAE行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

配置减速机

“Neugart 非常专业,而且技术灵活度高。结果非常好:减速机在外观上完美地与融入了我们的机器设计。Neugart 坚持不懈地优化减速机的卫生型设计,一直到标准产品投入市场为止。这一点给我留下非常深刻的印象。”

工科硕士 Andreas Harder | 研发与设计 | Weber Maschinenbau GmbH

Engineer from Weber gives testimony in front of the machine.

您可能也对这些减速机感兴趣:

PLHE PLHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLHE WPLHE
结构尺寸
周期性扭矩
14-260 Nm
周期性扭矩
124-2301 lbf in
径向力
3200-6000 N
径向力
719-1349 N
轴向力
3400-6500 N
轴向力
764-1461 N
回程间隙
11-18 arcmin
回程间隙
11-18 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
特种减速机 特种减速机

我们的研发工程师经验丰富,始终能针对具体应用为您找到最优的解决方案。 不管您在应用上有何种特殊要求,我们都能严格根据您的需求研发相应的特种减速机。

周期性扭矩
Nm
周期性扭矩
lbf in
径向力
N
径向力
N
您的需求
Learn more
PFHE PFHE
结构尺寸
周期性扭矩
15-260 Nm
周期性扭矩
133-2301 lbf in
径向力
2300-5150 N
径向力
517-1158 N
轴向力
2850-6450 N
轴向力
641-1450 N
回程间隙
7-12 arcmin
回程间隙
7-12 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSNpro PSNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
950-20000 N
径向力
214-4496 N
轴向力
2200-17000 N
轴向力
495-3822 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
PSFNpro PSFNpro
结构尺寸
周期性扭矩
14-1800 Nm
周期性扭矩
119-15931 lbf in
径向力
1450-23000 N
径向力
326-5171 N
轴向力
2350-12000 N
轴向力
528-2698 N
回程间隙
1-8 arcmin
回程间隙
1-8 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPLN WPLN
结构尺寸
周期性扭矩
22-800 Nm
周期性扭矩
195-7081 lbf in
径向力
3200-12500 N
径向力
719-2810 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WPSFN WPSFN
结构尺寸
周期性扭矩
22-620 Nm
周期性扭矩
195-5487 lbf in
径向力
2150-12000 N
径向力
483-2698 N
轴向力
2850-7500 N
轴向力
641-1686 N
回程间隙
0-5 arcmin
回程间隙
0-5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品
WGN WGN
结构尺寸
周期性扭矩
22-320 Nm
周期性扭矩
195-2832 lbf in
径向力
2700-10000 N
径向力
607-2248 N
轴向力
3400-12000 N
轴向力
764-2698 N
回程间隙
5 arcmin
回程间隙
5 arcmin
防护等级
IP65
配置与查询减速机 至产品

您还没有找到搜索产品的方向?

那么,请您使用我们的直观操作工具!距离符合您需求的减速机与相关的 CAD 数据仅有几次点击之遥。


用 Product Filter 筛选出您需要的减速机!

Product Filter 使用起来非常简单。它带领您直接找到符合要求的解决方案。请您亲自体验这个程序!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder —— 简单地配置减速机

我们研发出的 TDF Tec Data Finder 可以让您只需几次点击就能配置出符合您要求的行星减速机。您可以从 TDF 中获取所有相关的数据、技术信息和 CAD 模型。当然,这和您的电机法兰是相匹配的。

TEC DATA FINDER


为专业人士准备的: NCP

Neugart Calculation Program(简称 NCP)是我们为减速机配置而研发的计算软件。您还可以用它组合出完美的减速机-电机配置。直接从您的应用数据中得出结果。

Neugart Calculation Program

您有关于我们减速机的疑问吗?

我们乐意为您效劳!
Neugart GmbH

请与我们联系!

让我们保持联系

订阅简报

您可以在第一时间了解新的产品、会展、培训日程安排,时刻掌握最新动态。

报名订阅简报

社交媒体

  • Linkedin