Loading ...
– Riduttore epicicloidale Economy

PLE

Taglia

Vai al Tec Data Finder

Avvaletevi del nostro Tec Data Finder (TDF) per configurare il vostro riduttore e in caso di bisogno per inoltrare direttamente richieste.

Riduttore epicicloidale PLE
Riduttori coassiali PLE
PLE Economy Line
Riduttore con flangia di uscita circolare
PLE web rotation
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.

Il modello PLE è il nostro prodigio in termini di rapporto qualità-prezzo. Si tratta di un prodotto molto leggero e al contempo performante, ideale anche per cicli produttivi gravosi grazie al design con cuscinetto ad attrito ridotto e lubrificazione ottimizzata. Un prodotto di alto livello ad un prezzo equo e conveniente.

Caratteristiche

  • Economy Line
  • Riduttori coassiali
  • A dentatura diritta
  • Cuscinetti a sfere ad attrito ridotto
  • Flangia di uscita circolare
  • Grande varietà di rapporti di riduzione da i=3 a i=512
  • Senso di rotazione nella stessa direzione
  • Portasatelliti in esecuzione a disco

Ulteriori informazioni

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Rapporto di riduzione 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Rendimento η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP54 IP54
Gioco standard φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Rigidità torsionale C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.0 - 2.5 18 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Peso del riduttore m kg lbm 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Rumorosità LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Forza radiale massima Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450 5000 1124
Forza assiale massima Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854 11000 2473
Momento di ribaltamento massimo MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Momento d'inerzia della massa in ingresso J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
Coppia a vuoto media T0 Nm lbf.in 0.05 0.10 - 0.15 1 - 1 0.15 - 0.35 1 - 3 0.45 - 1.05 4 - 9 0.80 - 2.90 7 - 26
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Coppia del ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Coppia massima T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 450 - 720 3983 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 - - 3
Coppia continua T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 84 283 - 743 80 - 165 708 - 1460 340 - 380 3009 - 3363 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 380 - 680 3363 - 6019 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 - - 3
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Velocità di azionamento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1150 - 1700 1150 - 1700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 - - 3
Velocità meccanica massima in ingresso n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Svariate versioni dell'albero di uscita

  • Albero di uscita con chiavetta
  • Albero di uscita liscio

Lubrificazione

  • Lubrificazione standard
  • Lubrificazione per uso alimentare

Superficie

  • Trattamento standard
  • Superficie verniciata

Calettatori ottimizzati

  • Calettatori ottimizzati in base all'inerzia di massa
  • Calettatore per grandi diametri albero motore

Azionamento

  • Adattamento motore
  • Nessun adattamento motore - flangia universale
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Diametro albero in uscita D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Diametro carcassa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Lunghezza totale L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Download

Catalogo prodotti: PLE
Manuale di instruzioni
Istruzioni di montaggio: PLE

 

Configurare qui il vostro Riduttori PLE

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale PLE che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

CONFIGURAZIONE DEL RIDUTTORE

Anche questi riduttori potrebbero interessarvi:

WPLE WPLE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
40-2301 lbf in
Forza radiale
200-2000 N
Forza radiale
45-450 N
Forza assiale
240-3800 N
Forza assiale
54-854 N
Gioco torsionale
11-28 arcmin
Gioco torsionale
11-28 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLQE PLQE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
44-2301 lbf in
Forza radiale
520-4000 N
Forza radiale
117-899 N
Forza assiale
620-3800 N
Forza assiale
139-854 N
Gioco torsionale
7-22 arcmin
Gioco torsionale
7-22 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
Riduttori customizzati Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

Coppia del ciclo
Nm
Coppia del ciclo
lbf in
Forza radiale
N
Forza radiale
N
Vostre specifiche
Learn more
PLPE PLPE
Taglia
Coppia del ciclo
5-460 Nm
Coppia del ciclo
44-4071 lbf in
Forza radiale
1300-8400 N
Forza radiale
292-1888 N
Forza assiale
1000-11000 N
Forza assiale
225-2473 N
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Gioco torsionale
6-19 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLFE PLFE
Taglia
Coppia del ciclo
5-260 Nm
Coppia del ciclo
44-2301 lbf in
Forza radiale
900-3800 N
Forza radiale
202-854 N
Forza assiale
1000-5200 N
Forza assiale
225-1169 N
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Gioco torsionale
7-19 arcmin
Grado di protezione
IP54
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PLHE PLHE
Taglia
Coppia del ciclo
15-260 Nm
Coppia del ciclo
133-2301 lbf in
Forza radiale
3200-6000 N
Forza radiale
719-1349 N
Forza assiale
3400-6500 N
Forza assiale
764-1461 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSNpro PSNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-1800 Nm
Coppia del ciclo
119-15931 lbf in
Forza radiale
950-20000 N
Forza radiale
214-4496 N
Forza assiale
2200-17000 N
Forza assiale
495-3822 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
HLAE HLAE
Taglia
Coppia del ciclo
15-171 Nm
Coppia del ciclo
133-1513 lbf in
Forza radiale
1000-5000 N
Forza radiale
225-1124 N
Forza assiale
1200-3800 N
Forza assiale
270-854 N
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Gioco torsionale
7-12 arcmin
Grado di protezione
IP69K
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto
PSBNpro PSBNpro
Taglia
Coppia del ciclo
14-830 Nm
Coppia del ciclo
119-7346 lbf in
Forza radiale
830-9500 N
Forza radiale
187-2136 N
Forza assiale
800-9600 N
Forza assiale
180-2158 N
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Gioco torsionale
1-8 arcmin
Grado di protezione
IP65
Configura il riduttore & richieste Vai al prodotto

Non avete trovato quello che state cercando?

Allora affidatevi ai nostri strumenti dall'uso intuitivo! In tal caso basteranno pochi clic per il riduttore adatto e i relativi dati CAD.


Individuate il vostro riduttore con il Product Filter!

Il Product Filter è di geniale semplicità e vi guida con un percorso diretto alla soluzione adeguata. Testatelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – per configurare facilmente i riduttori

Abbiamo sviluppato TDF, ossia il Tec Data Finder, per consentirvi di configurare in pochi clic il riduttore epicicloidale che fa al caso vostro. A tale scopo TDF vi mette a disposizione tutti i dati, informazioni tecniche e modelli CAD pertinenti. Naturalmente modulati per la vostra flangia motore.

TEC DATA FINDER


Per professionisti: NCP

Il Neugart Calculation Program, in breve NCP, è il nostro software di calcolo per la configurazione dei riduttori. Quindi con esso potrete comporre la configurazione motore-riduttore perfetta. Direttamente in base ai vostri dati di applicazione.

Neugart Calculation Program

Avete domande sui nostri riduttori?

Saremo sempre lieti di esservi utili!
Neugart GmbH

Contattateci!

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin