Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PLE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PLE caixa de engrenagens planetária
Redutores coaxiais PLE
PLE Economy Line
Redutor com flange de saída redondo
PLE web rotation
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.

O PLE é o nosso milagre em termos de preço-qualidadade, sendo particularmente leve, muito potente e, graças ao seu conceito de rolamento de baixo atrito e lubrificação otimizada, também adequado para ciclos de produção exigentes. Um verdadeiro pacote potente a um preço atrativo e justo.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
  • Flange de saída redondo
  • Elevada versatilidade de transmissão de i=3 até i=512
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Nível de eficiência η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.0 - 2.5 18 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Peso do Redutor m kg lbm 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Força radial máxima Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450 5000 1124
Força axial máxima Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854 11000 2473
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.05 0.10 - 0.15 1 - 1 0.15 - 0.35 1 - 3 0.45 - 1.05 4 - 9 0.80 - 2.90 7 - 26
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Torque máximo T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 450 - 720 3983 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 - - 3
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 84 283 - 743 80 - 165 708 - 1460 340 - 380 3009 - 3363 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 380 - 680 3363 - 6019 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 - - 3
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1150 - 1700 1150 - 1700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 - - 3
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Diâmetro da carcaça D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Comprimento total L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Comprimento do eixo saída L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Downloads

Catálogo de produtos: PLE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLE

 

Configure aqui o seu redutor de PLE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPLE WPLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
40-2301 lbf in
Força radial
200-2000 N
Força radial
45-450 N
Força axial
240-3800 N
Força axial
54-854 N
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Folga de torção máxima
11-28 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLPE PLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-460 Nm
Torque de ciclo
44-4071 lbf in
Força radial
1300-8400 N
Força radial
292-1888 N
Força axial
1000-11000 N
Força axial
225-2473 N
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLFE PLFE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1000-5200 N
Força axial
225-1169 N
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Folga de torção máxima
7-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
HLAE HLAE
Tamanho
Torque de ciclo
15-171 Nm
Torque de ciclo
133-1513 lbf in
Força radial
1000-5000 N
Força radial
225-1124 N
Força axial
1200-3800 N
Força axial
270-854 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP69K
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin