Loading ...
– Ekonomi serisi planet redüktör

PLE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

PLE Planet redüktör
Koaksiyel redüktör PLE
PLE Economy Line
Dairesel çıkış flanşı redüktör
PLE web rotation
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.

PLE bizim fiyat-performans mucizemizdir. Çok hafif, oldukça güçlü ve düşük sürtünmeli yatak konsepti ile optimize edilmiş yağlama sayesinde zorlu üretim döngüleri için yine de uygundur. Cazip ve uygun fiyatlı gerçek bir güç paketidir.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
  • Dairesel çıkış flanşı
  • i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Verim η % % 92 - 98 92 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Burulma dayanımı C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.0 - 2.5 18 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Redüktör ağırlığı m kg lbm 0.4 - 0.5 0.8 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Çalışma sessizliği LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Maksimum radyal kuvvet Fr max N lbf 200 45 700 157 1000 225 2000 450 5000 1124
Maksimum eksenel kuvvet Fa max N lbf 240 54 800 180 1450 326 3800 854 11000 2473
Maksimum döndürme (devirme) momenti MK max Nm lbf.in 6 49 25 220 41 364 115 1018 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Kütlesel atalet momenti (Giriş) J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.033 0.195 - 0.292 0.085 - 0.149 0.752 - 1.319 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
Ortalama kalkış torku T0 Nm lbf.in 0.05 0.10 - 0.15 1 - 1 0.15 - 0.35 1 - 3 0.45 - 1.05 4 - 9 0.80 - 2.90 7 - 26
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
Çevrim torku T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Maksimum tork T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 450 - 720 3983 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 - - 3
Sürekli tork T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 84 283 - 743 80 - 165 708 - 1460 340 - 380 3009 - 3363 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 380 - 680 3363 - 6019 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 - - 3
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
Sürekli giriş devri n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1150 - 1700 1150 - 1700 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 1150 - 3000 1150 - 3000 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 - - 3
Maks. mekanik giriş devri n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama

Yüzey

  • Standart yüzey kaplama
  • Lake yüzey

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • motor bağlantılı
  • motor bağlantısız – üniversal flanş yapısı
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Gövde çapı D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Toplam uzunluk L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

İndirmeler

Ürün kataloğu: PLE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PLE

 

PLE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPLE WPLE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
40-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
200-2000 N
Radyal Kuvvet
45-450 N
Eksenel Kuvvet
240-3800 N
Eksenel Kuvvet
54-854 N
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLQE PLQE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
520-4000 N
Radyal Kuvvet
117-899 N
Eksenel Kuvvet
620-3800 N
Eksenel Kuvvet
139-854 N
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Çevrim torku
Nm
Çevrim torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PLPE PLPE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-460 Nm
Çevrim torku
44-4071 lbf in
Radyal Kuvvet
1300-8400 N
Radyal Kuvvet
292-1888 N
Eksenel Kuvvet
1000-11000 N
Eksenel Kuvvet
225-2473 N
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
5-260 Nm
Çevrim torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
900-3800 N
Radyal Kuvvet
202-854 N
Eksenel Kuvvet
1000-5200 N
Eksenel Kuvvet
225-1169 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-260 Nm
Çevrim torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
3400-6500 N
Eksenel Kuvvet
764-1461 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSNpro PSNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-1800 Nm
Çevrim torku
119-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
950-20000 N
Radyal Kuvvet
214-4496 N
Eksenel Kuvvet
2200-17000 N
Eksenel Kuvvet
495-3822 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
HLAE HLAE
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
15-171 Nm
Çevrim torku
133-1513 lbf in
Radyal Kuvvet
1000-5000 N
Radyal Kuvvet
225-1124 N
Eksenel Kuvvet
1200-3800 N
Eksenel Kuvvet
270-854 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP69K
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBNpro PSBNpro
Gövde ölçüsü
Çevrim torku
14-830 Nm
Çevrim torku
119-7346 lbf in
Radyal Kuvvet
830-9500 N
Radyal Kuvvet
187-2136 N
Eksenel Kuvvet
800-9600 N
Eksenel Kuvvet
180-2158 N
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Boşluk oranı
1-8 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin