Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PLFE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

Caixa de engrenagens planetárias PLFE
Redutor coaxial PLFE
PLFE Economy Line
PLFE com flange de saída redondo, extragrande
PLFE web rotation

Não existe nada tão reduzido: o PLFE é o nosso redutor planetário com um eixo de saída do flange compacto, permitindo que você economize mais de um terço do espaço. Devido à interface de flange padronizada, sua montagem é especialmente fácil. O furo passante integrado proporciona segurança adicional durante a fixação.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos de esferas de ranhuras sem atrito
  • Flange de saída redondo, extragrande
  • Redutor de construção muito curta
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Nível de eficiência η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.5 - 5.6 13 - 50 5.1 - 11.9 45 - 105 15.9 - 39.5 141 - 350 29.5 - 88.0 261 - 779
Peso do Redutor m kg lbm 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Força radial máxima Fr max N lbf 1150 259 900 202 2200 495 3800 854
Força axial máxima Fa max N lbf 1000 225 1200 270 3300 742 5200 1169
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 25 224 20 175 73 643 173 1530
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.25 1 - 2 0.10 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.60 1 - 5 0.45 - 1.30 4 - 12
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
5 - 20 44 - 177 15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Torque máximo T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
8 - 32 71 - 283 24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 94 283 - 832 80 - 165 708 - 1460 1
4 - 17 35 - 150 13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 5000 5000 2850 - 4500 2850 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída do flange (ISO 9409-1)

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Fase
Diâmetro do furo circular eixo de saída D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diâmetro de centragem do flange de saída D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diâmetro do flange saída D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Comprimento total L1 mm in 71.5 2.815 69.0 2.717 98.5 3.878 125.5 4.941 1
84.5 3.327 81.5 3.209 116.0 4.567 152.5 6.004 2
Comprimento do flange de saída L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Downloads

Catálogo de produtos: PLFE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLFE

 

Configure aqui o seu redutor de PLFE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLFE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

Redutores similares:

WPLFE WPLFE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
900-3800 N
Força radial
202-854 N
Força axial
1200-5200 N
Força axial
270-1169 N
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Folga de torção máxima
11-18 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PSFNpro PSFNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
1450-23000 N
Força radial
326-5171 N
Força axial
2350-12000 N
Força axial
528-2698 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLPE PLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-460 Nm
Torque de ciclo
44-4071 lbf in
Força radial
1300-8400 N
Força radial
292-1888 N
Força axial
1000-11000 N
Força axial
225-2473 N
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
NGV NGV
Tamanho
Torque de ciclo
18-260 Nm
Torque de ciclo
159-2301 lbf in
Força radial
2700-7200 N
Força radial
607-1619 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Folga de torção máxima
9-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLQE PLQE
Tamanho
Torque de ciclo
5-260 Nm
Torque de ciclo
44-2301 lbf in
Força radial
520-4000 N
Força radial
117-899 N
Força axial
620-3800 N
Força axial
139-854 N
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Folga de torção máxima
7-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLE PLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-800 Nm
Torque de ciclo
44-7081 lbf in
Força radial
200-5000 N
Força radial
45-1124 N
Força axial
240-11000 N
Força axial
54-2473 N
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin