Loading ...
Réducteur planétaire Economy

PLFE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Réducteur planétaire PLFE
Réducteur coaxial PLFE
PLFE Economy Line
PLFE à très grande bride de sortie ronde
PLFE web rotation

Pour ne pas être pris de court : le PLFE est notre réducteur planétaire avec arbre de sortie compact de la bride. Votre gain de place est ainsi supérieur à un tiers. Grâce à son interface de bride standardisée, il est particulièrement facile à monter. Les trous de centrage intégrés offrent une sécurité supplémentaire au moment de la fixation.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à billes à gorges à faible friction
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement η % % 97 - 98 97 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.5 - 5.6 13 - 50 5.1 - 11.9 45 - 105 15.9 - 39.5 141 - 350 29.5 - 88.0 261 - 779
Poids du réducteur m kg lbm 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Force radiale maximale Fr max N lbf 1150 259 900 202 2200 495 3800 854
Force axiale maximale Fa max N lbf 1000 225 1200 270 3300 742 5200 1169
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 25 224 20 175 73 643 173 1530
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.25 1 - 2 0.10 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.60 1 - 5 0.45 - 1.30 4 - 12
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
5 - 20 44 - 177 15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Couple maximal T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
8 - 32 71 - 283 24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Couple continu T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 94 283 - 832 80 - 165 708 - 1460 1
4 - 17 35 - 150 13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 2850 - 4500 2850 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 2
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Longueur hors tout L1 mm in 71.5 2.815 69.0 2.717 98.5 3.878 125.5 4.941 1
84.5 3.327 81.5 3.209 116.0 4.567 152.5 6.004 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Téléchargements

Catalogue de produits : PLFE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLFE

 

Configurez votre réducteur de PLFE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLFE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLFE WPLFE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
900-3800 N
Force radiale
202-854 N
Force axiale
1200-5200 N
Force axiale
270-1169 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PSFNpro PSFNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
1450-23000 N
Force radiale
326-5171 N
Force axiale
2350-12000 N
Force axiale
528-2698 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
NGV NGV
Taille
Couple de cycle
18-260 Nm
Couple de cycle
159-2301 lbf in
Force radiale
2700-7200 N
Force radiale
607-1619 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
9-12 arcmin
Jeu
9-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLQE PLQE
Taille
Couple de cycle
5-260 Nm
Couple de cycle
44-2301 lbf in
Force radiale
520-4000 N
Force radiale
117-899 N
Force axiale
620-3800 N
Force axiale
139-854 N
Jeu
7-22 arcmin
Jeu
7-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLE PLE
Taille
Couple de cycle
5-800 Nm
Couple de cycle
44-7081 lbf in
Force radiale
200-5000 N
Force radiale
45-1124 N
Force axiale
240-11000 N
Force axiale
54-2473 N
Jeu
6-22 arcmin
Jeu
6-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin