Cargando...
– Reductores planetarios Economy

PLFE

Tamaño

Ir al Tec Data Finder

Utilice nuestro Tec Data Finder (TDF) para configurar su reductor y pregúntenos directamente todo lo que necesite.

Reductor planetario PLFE
Reductor coaxial PLFE
PLFE Economy Line
PLFE con brida de salida redonda extragrande
PLFE web rotation

El PLFE es nuestro reductor planetario con una brida de salida plana y compacta. Ahorrará más de un tercio de espacio. Gracias a su interfaz de brida estandarizada le resulta fácil de montar. El orificio del pasador integrado ofrece seguridad adicional durante la fijación.

Características

  • Economy Line
  • Reductor coaxial
  • Dentado recto
  • Rodamiento ranurado a bolas de baja fricción
  • Brida de salida redonda, extra grande
  • Reductor de diseño muy corto
  • Dirección de giro en el mismo sentido
  • Portasatélites en versión de disco

Más información

PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Grado de eficacia η % % 97 - 98 97 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar φ arcmin arcmin <15 - <19 <15 - <19 <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.5 - 5.6 13 - 50 5.1 - 11.9 45 - 105 15.9 - 39.5 141 - 350 29.5 - 88.0 261 - 779
Peso del reductor m kg lbm 0.7 - 0.8 1.5 - 1.7 1.1 - 1.4 2.4 - 3.1 3.0 - 3.7 6.6 - 8.2 6.6 - 8.6 14.6 - 19.0
Ruido de funcionamiento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Fuerza radial máxima Fr max N lbf 1150 259 900 202 2200 495 3800 854
Fuerza axial máxima Fa max N lbf 1000 225 1200 270 3300 742 5200 1169
Par de vuelco máximo MK max Nm lbf.in 25 224 20 175 73 643 173 1530
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110
Momento de inercia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.070 0.195 - 0.620 0.084 - 0.231 0.743 - 2.045 0.356 - 1.164 3.151 - 10.302 1.377 - 3.430 12.187 - 30.358
Par medio de giro T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.25 1 - 2 0.10 - 0.30 1 - 3 0.15 - 0.60 1 - 5 0.45 - 1.30 4 - 12
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Etapa
Par cíclico T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
5 - 20 44 - 177 15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Máximo par de giro T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
8 - 32 71 - 283 24 - 70 212 - 620 60 - 192 531 - 1699 152 - 415 1345 - 3673 2
Par continuo T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 94 283 - 832 80 - 165 708 - 1460 1
4 - 17 35 - 150 13 - 37 111 - 327 32 - 102 283 - 903 80 - 220 708 - 1947 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 75 - 88 664 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Etapa
Velocidad de accionamiento continuo n1D min-1 rpm 5000 5000 2850 - 4500 2850 - 4500 2350 - 4000 2350 - 4000 1350 - 3500 1350 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 3750 - 4000 3750 - 4000 1600 - 3500 1600 - 3500 2
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Ejes de salida múltiples

  • Brida de salida plana (ISO 9409-1)

Lubrication

  • Lubricación estándar
  • Lubricación para la industria alimentaria

Superficie

  • Superficie estándar
  • Superficie pintada

Sistemas de fijación optimizados

  • Sistema de sujeción optimizado por inercia de masa
  • Sistema de fijación para diámetro grande del eje del motor

Accionamiento

  • Adaptación del motor
  • Sin adaptación del motor - Brida universal
PLFE 055 PLFE 064 PLFE 090 PLFE 110 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 25 0.984 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 55 2.165 64 2.520 90 3.543 110 4.331
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 72 2.835 86 3.386 118 4.646 145 5.709
Longitud total L1 mm in 71.5 2.815 69.0 2.717 98.5 3.878 125.5 4.941 1
84.5 3.327 81.5 3.209 116.0 4.567 152.5 6.004 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.0 0.748 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142

Descargas

Catálogo de producto: PLFE
Manual de instrucciones
Instrucciones de montaje: PLFE

 

Configure aquí su reductor PLFE

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario PLFE adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

CONFIGURAR LA CAJA DE CAMBIOS

Estos reductores también podrían interesarle:

WPLFE WPLFE
Tamaño
Par cíclico
14-260 Nm
Par cíclico
124-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
900-3800 N
Fuerza radial
202-854 N
Fuerza axial
1200-5200 N
Fuerza axial
270-1169 N
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Huelgo torsional
11-18 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PFHE PFHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2300-5150 N
Fuerza radial
517-1158 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
Reductores especiales Reductores especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

Par cíclico
Nm
Par cíclico
lbf pulg.
Fuerza radial
N
Fuerza radial
N
Sus necesidades
Learn more
PSFNpro PSFNpro
Tamaño
Par cíclico
14-1800 Nm
Par cíclico
119-15931 lbf pulg.
Fuerza radial
1450-23000 N
Fuerza radial
326-5171 N
Fuerza axial
2350-12000 N
Fuerza axial
528-2698 N
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Huelgo torsional
1-8 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLPE PLPE
Tamaño
Par cíclico
5-460 Nm
Par cíclico
44-4071 lbf pulg.
Fuerza radial
1300-8400 N
Fuerza radial
292-1888 N
Fuerza axial
1000-11000 N
Fuerza axial
225-2473 N
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Huelgo torsional
6-19 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
NGV NGV
Tamaño
Par cíclico
18-260 Nm
Par cíclico
159-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
2700-7200 N
Fuerza radial
607-1619 N
Fuerza axial
2850-6450 N
Fuerza axial
641-1450 N
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Huelgo torsional
9-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLQE PLQE
Tamaño
Par cíclico
5-260 Nm
Par cíclico
44-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
520-4000 N
Fuerza radial
117-899 N
Fuerza axial
620-3800 N
Fuerza axial
139-854 N
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Huelgo torsional
7-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLE PLE
Tamaño
Par cíclico
5-800 Nm
Par cíclico
44-7081 lbf pulg.
Fuerza radial
200-5000 N
Fuerza radial
45-1124 N
Fuerza axial
240-11000 N
Fuerza axial
54-2473 N
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Huelgo torsional
6-22 arcmin
Grado de protección
IP54
Configurar y solicitar reductor Ver producto
PLHE PLHE
Tamaño
Par cíclico
15-260 Nm
Par cíclico
133-2301 lbf pulg.
Fuerza radial
3200-6000 N
Fuerza radial
719-1349 N
Fuerza axial
3400-6500 N
Fuerza axial
764-1461 N
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Huelgo torsional
7-12 arcmin
Grado de protección
IP65
Configurar y solicitar reductor Ver producto

¿No encontró lo que buscaba?

Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.


Encuentre su reductor ideal con el Product Filter

El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder: configure el reductor fácilmente

Hemos desarrollado el Tec Data Finder (TDF) para que pueda configurar su reductor planetario adecuado con unos pocos clics. En el TDF recibirá todos los datos relevantes, informaciones técnicas y modelos CAD. Obviamente adaptados a la brida de su motor.

TEC DATA FINDER


Para profesionales: el NCP

El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.

Neugart Calculation Program

¿Tiene alguna pregunta sobre nuestros reductores?

¡Estaremos encantados de ayudarle!
Neugart GmbH

¡Contáctenos!

Mantengámonos en contacto

Suscripción al boletín informativo

Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.

Suscribirse al boletín de noticias

Redes sociales

  • Youtube
  • Linkedin