Loading ...
– Réducteur planétaire Economy

PLQE

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

PLQE réducteur planétaire
Le réducteur planétaire Neugart Economy PLQE est doté d’une bride de sortie carrée. Le montage est possible dans tous les types d’espaces et est doté d’une denture précise.
PLQE gearbox
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE réducteur planétaire
PLQE Neugart
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE neugart web rotation
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.

Notre PLQE est simple et performant. Il peut être directement lié à votre installation sans bride intermédiaire. Les roulements à billes à gorge plus grands au niveau de l'entraînement permettent de supporter des forces axiales et radiales plus importantes. Grâce à son bon rendement, il est toujours fiable même dans des cycles de production exigeants.

Caractéristiques

  • Economy Line
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à billes à gorge renforcés
  • Bride de sortie carrée
  • Large plage de rapports de démultiplication de i=3 à i=512
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Rendement η % % 92 - 98 92 - 98
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidité torsionnelle C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Poids du réducteur m kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Niveau sonore LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Force radiale maximale Fr max N lbf 520 117 1500 337 2500 562 4000 899
Force axiale maximale Fa max N lbf 620 139 1950 438 3800 854 3800 854
Couple de renversement maximal MK max Nm lbf.in 14 120 62 544 124 1096 314 2779
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Moment d’inertie de masse en entrée J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
Couple à vide moyen T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.15 1 - 1 0.10 - 0.20 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.45 - 1.05 4 - 9
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Étage
Couple de cycle T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Couple maximal T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Couple continu T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 86 283 - 761 80 - 165 708 - 1460 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Étage
Vitesse d'entraînement en continu n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3200 - 4000 3200 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Vitesse d’entrée mécanique max. n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie avec rainure de clavette
  • Arbre de sortie lisse

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire

Surface

  • Surface standard
  • Surface peinte

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Étage
Diamètre de l’arbre de sortie D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diamètre de centrage en sortie D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diamètre du carter D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Section transversale de la bride en sortie Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Longueur hors tout L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Longueur de l’arbre en sortie L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Téléchargements

Catalogue de produits : PLQE
Manuel d'instruction
Instructions de montage: PLQE

 

Configurez votre réducteur de PLQE ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire PLQE adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

« Des excellents conseils à la fabrication en série en passant par l'échantillonnage rapide, notre collaboration avec Neugart a toujours été ouverte et fructueuse. Le concept global, associé à un prix juste et attractif, nous a convaincus. »

Achim Wohlfarth | Directeur de la recherche et du développement | Gestion des pièces et des outils | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

An engineer holds a gearbox and gives testimony on this behalf in front of the machine.

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

WPLQE WPLQE
Taille
Couple de cycle
14-260 Nm
Couple de cycle
124-2301 lbf in
Force radiale
1500-4000 N
Force radiale
337-899 N
Force axiale
1950-3800 N
Force axiale
438-854 N
Jeu
11-21 arcmin
Jeu
11-21 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLE PLE
Taille
Couple de cycle
5-800 Nm
Couple de cycle
44-7081 lbf in
Force radiale
200-5000 N
Force radiale
45-1124 N
Force axiale
240-11000 N
Force axiale
54-2473 N
Jeu
6-22 arcmin
Jeu
6-22 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple de cycle
Nm
Couple de cycle
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
PLHE PLHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
3400-6500 N
Force axiale
764-1461 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSBNpro PSBNpro
Taille
Couple de cycle
14-830 Nm
Couple de cycle
119-7346 lbf in
Force radiale
830-9500 N
Force radiale
187-2136 N
Force axiale
800-9600 N
Force axiale
180-2158 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLPE PLPE
Taille
Couple de cycle
5-460 Nm
Couple de cycle
44-4071 lbf in
Force radiale
1300-8400 N
Force radiale
292-1888 N
Force axiale
1000-11000 N
Force axiale
225-2473 N
Jeu
6-19 arcmin
Jeu
6-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PFHE PFHE
Taille
Couple de cycle
15-260 Nm
Couple de cycle
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSNpro PSNpro
Taille
Couple de cycle
14-1800 Nm
Couple de cycle
119-15931 lbf in
Force radiale
950-20000 N
Force radiale
214-4496 N
Force axiale
2200-17000 N
Force axiale
495-3822 N
Jeu
1-8 arcmin
Jeu
1-8 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
HLAE HLAE
Taille
Couple de cycle
15-171 Nm
Couple de cycle
133-1513 lbf in
Force radiale
1000-5000 N
Force radiale
225-1124 N
Force axiale
1200-3800 N
Force axiale
270-854 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP69K
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin