Loading ...
– Redutor planetário série econômica

PLQE

Tamanho

Acesse o Tec Data Finder

Use nosso Tec Data Finder (TDF) para configurar seu redutor e se necessário solicitar um orçamento.

PLQE redutor planetário
O redutor planetário Neugart PLQE possui um flange de saída quadrado. Ele pode ser montado em qualquer orientação espacial e oferece um engrenamento preciso.
PLQE gearbox
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE economy gearbox
PLQE Neugart
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.
PLQE neugart web rotation
The PLQE Economy planetary gearbox from Neugart has a square output flange. It is mountable in any position and provides a precise gearing.

Nosso PLQE é simples e potente. Pode ser conectado diretamente ao seu sistema sem um flange intermediário. Os rolamentos rígidos de esferas maiores na saída permitem a absorção de forças axiais e radiais mais elevadas. Graças ao seu ótimo nível de eficiência, funciona sempre de forma confiável, mesmo em ciclos de produção exigentes.

Funcionalidades

  • Economy Line
  • Redutores coaxiais
  • Engrenagem reta
  • Rolamentos rígidos de esferas reforçados
  • Flange de saída quadrado
  • Elevada versatilidade de transmissão de i=3 até i=512
  • Sentido de rotação no mesmo sentido
  • Porta-planetárias em design de discos

Mais informações

PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Redução 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 3
Nível de eficiência η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura de operação mínima / Temperatura de operação máxima Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grau de proteção IP54 IP54
Folga padrão φ arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11
Rigidez de torção C2t Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1.2 - 2.2 10 - 19 2.8 - 3.9 25 - 35 8.5 - 12.3 75 - 109 14.0 - 18.0 124 - 159
Peso do Redutor m kg lbm 0.4 - 0.6 0.8 - 1.3 1.1 - 1.5 2.4 - 3.3 2.7 - 4.0 5.9 - 8.8 6.6 - 10.3 14.5 - 22.7
Ruído de funcionamento LpA dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Força radial máxima Fr max N lbf 520 117 1500 337 2500 562 4000 899
Força axial máxima Fa max N lbf 620 139 1950 438 3800 854 3800 854
Torque máximo de inclinação MK max Nm lbf.in 14 120 62 544 124 1096 314 2779
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120
Momento de inércia de entrada J1 kgcm2 lbf.in.s210-4 0.022 - 0.035 0.195 - 0.310 0.086 - 0.162 0.761 - 1.434 0.365 - 0.783 3.231 - 6.930 1.381 - 2.393 12.223 - 21.180
Torque médio estático T0 Nm lbf.in 0.05 - 0.15 1 - 1 0.10 - 0.20 1 - 2 0.15 - 0.55 1 - 5 0.45 - 1.05 4 - 9
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Torque de ciclo T2Z Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 3
Torque máximo T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 61 212 - 540 60 - 175 531 - 1549 152 - 310 1345 - 2744 1
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 2
12 - 32 106 - 283 28 - 70 248 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 415 1699 - 3673 3
Torque contínuo T2D Nm lbf.in 4 - 13 31 - 111 13 - 24 111 - 212 32 - 86 283 - 761 80 - 165 708 - 1460 1
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 2
6 - 17 53 - 150 15 - 37 133 - 327 42 - 102 372 - 903 102 - 220 903 - 1947 3
Torque de parada de emergência T2Stop Nm lbf.in 22 - 36 195 - 319 60 - 80 531 - 708 150 - 220 1328 - 1947 340 - 500 3009 - 4425 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 3
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Velocidade de acionamento contínuo n1D min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 3200 - 4000 3200 - 4000 2150 - 3500 2150 - 3500 1
5000 5000 4500 4500 4000 4000 2100 - 3500 2100 - 3500 2
5000 5000 4500 4500 4000 4000 3500 3500 3
Velocidad mecánica máxima de accionamiento n1max min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500

Eixos de saída variados

  • Eixo de saída com chaveta
  • Eixo de saída liso

Lubrifi cação

  • Lubrificação padrão
  • Lubrificação de grau alimentício

Superficie

  • Superficie padrão
  • Superfície laqueada

Sistemas de fixação otimizados

  • Sistema de fixação otimizado para inércia
  • Sistema de fixação para grandes diâmetros de eixo do motor

Acionamento

  • Adaptação do motor
  • Sem flange de adaptação do motor - flange universal
PLQE 040 PLQE 060 PLQE 080 PLQE 120 Fase
Diâmetro do eixo saída D3 mm in 13 0.512 16 0.630 20 0.787 25 0.984
Diâmetro de centragem de saída D5 mm in 35 1.378 60 2.362 80 3.150 110 4.331
Diâmetro da carcaça D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Comprimento do flange de saído Q1 mm in 42 1.654 70 2.756 90 3.543 115 4.528
Comprimento total L1 mm in 90.0 3.543 111.0 4.370 145.0 5.709 201.5 7.933 1
103.0 4.055 123.5 4.862 162.5 6.398 229.5 9.035 2
115.5 4.547 136.0 5.354 180.0 7.087 257.0 10.118 3
Comprimento do eixo saída L3 mm in 26 1.024 32 1.260 40 1.575 55 2.165

Downloads

Catálogo de produtos: PLQE
Manual de instruções
Instruções de montagem: PLQE

 

Configure aqui o seu redutor de PLQE

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário PLQE adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

CONFIGURAR CAIXA DE VELOCIDADES

"Desde os bons conselhos e a rápida amostragem para o lançamento da série, sempre tivemos uma parceria aberta e muito boa com a Neugart. O conceito geral combinado com um preço justo e atrativo nos convenceu".

Eng. (FH) Achim Wohlfarth | Diretor de Grupo Pesquisa e Desenvolvimento | Gestão de Peças e Ferramentas | Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH

An engineer holds a gearbox and gives testimony on this behalf in front of the machine.

Redutores similares:

WPLQE WPLQE
Tamanho
Torque de ciclo
14-260 Nm
Torque de ciclo
124-2301 lbf in
Força radial
1500-4000 N
Força radial
337-899 N
Força axial
1950-3800 N
Força axial
438-854 N
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Folga de torção máxima
11-21 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLE PLE
Tamanho
Torque de ciclo
5-800 Nm
Torque de ciclo
44-7081 lbf in
Força radial
200-5000 N
Força radial
45-1124 N
Força axial
240-11000 N
Força axial
54-2473 N
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Folga de torção máxima
6-22 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
Redutores especiais Redutores especiais

Nossos experientes engenheiros de desenvolvimento encontram sempre a solução ideal para sua aplicação. Independentemente das exigências específicas da sua aplicação, somos capazes de desenvolver transmissões especiais exatamente de acordo com aquilo que desejar.

Torque de ciclo
Nm
Torque de ciclo
lbf in
Força radial
N
Força radial
N
Seus requisitos
Learn more
PLHE PLHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
3200-6000 N
Força radial
719-1349 N
Força axial
3400-6500 N
Força axial
764-1461 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSBNpro PSBNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-830 Nm
Torque de ciclo
119-7346 lbf in
Força radial
830-9500 N
Força radial
187-2136 N
Força axial
800-9600 N
Força axial
180-2158 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PLPE PLPE
Tamanho
Torque de ciclo
5-460 Nm
Torque de ciclo
44-4071 lbf in
Força radial
1300-8400 N
Força radial
292-1888 N
Força axial
1000-11000 N
Força axial
225-2473 N
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Folga de torção máxima
6-19 arcmin
Tipo de proteção
IP54
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PFHE PFHE
Tamanho
Torque de ciclo
15-260 Nm
Torque de ciclo
133-2301 lbf in
Força radial
2300-5150 N
Força radial
517-1158 N
Força axial
2850-6450 N
Força axial
641-1450 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
PSNpro PSNpro
Tamanho
Torque de ciclo
14-1800 Nm
Torque de ciclo
119-15931 lbf in
Força radial
950-20000 N
Força radial
214-4496 N
Força axial
2200-17000 N
Força axial
495-3822 N
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Folga de torção máxima
1-8 arcmin
Tipo de proteção
IP65
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto
HLAE HLAE
Tamanho
Torque de ciclo
15-171 Nm
Torque de ciclo
133-1513 lbf in
Força radial
1000-5000 N
Força radial
225-1124 N
Força axial
1200-3800 N
Força axial
270-854 N
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Folga de torção máxima
7-12 arcmin
Tipo de proteção
IP69K
Configurar e solicitar redutores Ir para o produto

Não encontrou o que procurava?

Então, utilize nossas ferramentas intuitivas! Com elas, o redutor adequado e os dados CAD associados estão a apenas alguns cliques.


Encontre seu redutor com o Product Filter!

O Product Filter é muito simples, e leva você diretamente para a solução certa. Experimente!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Fácil configuração de redutores

Desenvolvemos o TDF Tec Data Finder para que você possa configurar seu redutor planetário adequado com apenas alguns cliques: no TDF você receberá todos os dados relevantes, informações técnicas e modelos CAD, em função do flange do seu motor, é claro.

TEC DATA FINDER


Para profissionais: o NCP

O Neugart Calculation Program - NCP, é o nosso software de cálculo para configuração de redutores, através do qual você cria diretamente a perfeita configuração de motor-redutor com base nos dados da sua aplicação.

Neugart Calculation Program

Você tem perguntas sobre os nossos redutores?

Teremos prazer em ajudá-lo!
Neugart GmbH

Fale comigo!

Vamos manter contato

Assine a newsletter

Seja o primeiro a saber sobre novos produtos, feiras, datas de treinamentos e mantenha-se sempre atualizado.

Ir a Assinar newsletter

Mídias sociais

  • Youtube
  • Linkedin